この製品の製造は中止されています。ご不明な点は、弊社営業チームまでお問い合わせください。
データシート
すべてのモデル
3W、 2:1入力範囲、 シングル安定化出力、 16ピンSMT、 1500VDC絶縁耐圧DC-DCコンバータ
288~300 W、 2極(C18)、 デスクトップ・アダプタ、 AC-DC電源
15W、 10:1入力範囲、 シングル安定化出力、 5ピンDIP、 5600VDC絶縁耐圧、 DC-DCコンバータ
200W、 GaN Tech、 3極(C14)インレット、 デスクトップ・アダプタ、 AC-DC電源
288~300 W、 3極(C14)、 デスクトップ・アダプタ、 AC-DC電源
6W、 交換用入力ブレード、 ウォールマウントアダプタ、 AC-DC電源