AE40-EW-DINシリーズは40W絶縁型DC-DCコンバータで、4000VDC絶縁耐圧および200から1200Vdcの入力電圧範囲を実現します。カプセル化されたDINレールパッケージに格納されているこのシリーズは、動作温度範囲が-25~最大+70°Cとなり、太陽光設備、風力タービン、充電ステーションなどの再生可能エネルギーアプリケーション向けの信頼できるオプションとなります。このDINレールマウントDC-DCコンバータは、定格動作が最大2000メートルで、遠隔地や高所設置もサポートしています。
製品番号 | 入力電圧(VDC) | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) |
---|---|---|---|---|
AE40-EW-S12-DIN | 200 ~ 1200 | 40 | 12 | 3.33 |