NRND

AE5-EWシリーズ

5 ピンDIP絶縁型DC-DCコンバータ

本製品は新設計(NRND)には推奨されておらず、流通での販売可能な在庫は残された在庫に限定されています。利用可能な代替品を見つけるには、パラメトリック検索にアクセスしてください。

AE5-EWシリーズ

概要

  • 5W
  • 10:1入力範囲
  • シングル安定化出力
  • -40~+70°Cの動作温度

安全とコンプライアンス

  • 安全基準 - 62109
  • 安全認証 - CE

資料

説明

AE5-EWシリーズは5W絶縁型DC-DCコンバータで、幅広い10:1の入力範囲と5600VDC絶縁耐圧を実現します。カプセル化されたボードマウント・パッケージに格納されているこのシリーズは、全負荷時で動作温度範囲が-40~+70°Cとなり、太陽光設備、風力タービン、充電ステーションなどの再生可能エネルギーアプリケーション向けの信頼できるオプションとなります。このボードマウントDC-DCコンバータは、定格動作が最大2000メートルで、遠隔地や高所設置もサポートしています。

仕様

  • レギュレーション
     
    あり
  • パッケージ
     
    DIP
  • 絶縁(VDC)
     
    5600
  • 安全基準
     
    62109
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    2.756 x 1.89 x 0.925
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    70 x 48 x 23.5
  • 保護
     
    過電流、過電圧、短絡

すべてのモデル

 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web