製品番号 | 入力電圧(VDC) | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) |
---|---|---|---|---|
VCQ15-Q24-S3R3-T | 9 ~ 36 | 9.9 | 3.3 | 3 |
VCQ15-Q24-S5-T | 9 ~ 36 | 15 | 5 | 3 |
VCQ15-Q24-S12-T | 9 ~ 36 | 15 | 12 | 1.25 |
VCQ15-Q24-S15-T | 9 ~ 36 | 15 | 15 | 1 |
VCQ15-Q24-D5-T | 9 ~ 36 | 15 | 5/-5 | 1.5/1.5 |
VCQ15-Q24-D12-T | 9 ~ 36 | 15 | 12/-12 | 0.63/0.63 |
VCQ15-Q24-D15-T | 9 ~ 36 | 15 | 15/-15 | 0.5/0.5 |