DSM2-Sシリーズは、産業標準の7ピンSIPパッケージを採用したシングルまたはデュアル非安定化DC-DCコンバータモジュール製品ファミリーです。この低電力DC-DCコンバータは、4,000VDC絶縁耐圧、ディレーティング付き-40~ 95°Cの動作温度範囲、UL/cUL 62368-1認証、2W絶縁出力を提供し、家電製品、スマート家電製品、小規模オートメーションアプリケーションに最適なソリューションです。
製品番号 | 入力電圧(VDC) | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 安全認証 |
---|---|---|---|---|---|
DSM2-5-S3-S | 4.5 ~ 5.5 | 2 | 3.3 | 0.606 | UL/cUL |
DSM2-5-S5-S | 4.5 ~ 5.5 | 2 | 5 | 0.4 | UL/cUL |
DSM2-5-S9-S | 4.5 ~ 5.5 | 2 | 9 | 0.223 | UL/cUL |
DSM2-5-S12-S | 4.5 ~ 5.5 | 2 | 12 | 0.167 | UL/cUL |
DSM2-5-S15-S | 4.5 ~ 5.5 | 2 | 15 | 0.134 | UL/cUL |
DSM2-5-D3-S | 4.5 ~ 5.5 | 2 | 3.3/-3.3 | 0.303/-0.303 | UL/cUL |
DSM2-5-D5-S | 4.5 ~ 5.5 | 2 | 5/-5 | 0.2/-0.2 | UL/cUL |
DSM2-5-D12-S | 4.5 ~ 5.5 | 2 | 12/-12 | 0.084/-0.084 | UL/cUL |
DSM2-5-D15-S | 4.5 ~ 5.5 | 2 | 15/-15 | 0.067/-0.067 | UL/cUL |
DSM2-12-S3-S | 10.8 ~ 13.2 | 2 | 3.3 | 0.606 | UL/cUL |
DSM2-12-S5-S | 10.8 ~ 13.2 | 2 | 5 | 0.4 | UL/cUL |
DSM2-12-S9-S | 10.8 ~ 13.2 | 2 | 9 | 0.223 | UL/cUL |
DSM2-12-S12-S | 10.8 ~ 13.2 | 2 | 12 | 0.167 | UL/cUL |
DSM2-12-S15-S | 10.8 ~ 13.2 | 2 | 15 | 0.134 | UL/cUL |
DSM2-12-D3-S | 10.8 ~ 13.2 | 2 | 3.3/-3.3 | 0.303/-0.303 | UL/cUL |
DSM2-12-D5-S | 10.8 ~ 13.2 | 2 | 5/-5 | 0.2/-0.2 | UL/cUL |
DSM2-12-D12-S | 10.8 ~ 13.2 | 2 | 12/-12 | 0.084/-0.084 | UL/cUL |
DSM2-12-D15-S | 10.8 ~ 13.2 | 2 | 15/-15 | 0.067/-0.067 | UL/cUL |
DSM2-24-S3-S | 21.6 ~ 26.4 | 2 | 3.3 | 0.606 | UL/cUL |
DSM2-24-S5-S | 21.6 ~ 26.4 | 2 | 5 | 0.4 | UL/cUL |
DSM2-24-S9-S | 21.6 ~ 26.4 | 2 | 9 | 0.223 | UL/cUL |
DSM2-24-S12-S | 21.6 ~ 26.4 | 2 | 12 | 0.167 | UL/cUL |
DSM2-24-S15-S | 21.6 ~ 26.4 | 2 | 15 | 0.134 | UL/cUL |
DSM2-24-D3-S | 21.6 ~ 26.4 | 2 | 3.3/-3.3 | 0.303/-0.303 | UL/cUL |
DSM2-24-D5-S | 21.6 ~ 26.4 | 2 | 5/-5 | 0.2/-0.2 | UL/cUL |
DSM2-24-D12-S | 21.6 ~ 26.4 | 2 | 12/-12 | 0.084/-0.084 | UL/cUL |
DSM2-24-D15-S | 21.6 ~ 26.4 | 2 | 15/-15 | 0.067/-0.067 | UL/cUL |