低価格PCM1-SA非安定化DC-DCコンバータシリーズは、最大76%の効率性と1,000VDC絶縁耐圧を実現します。これらの低電力DC-DCコンバータは、小型7ピンSIPパッケージ、-40~+85℃の動作温度範囲を特長としており、産業、電気通信、セキュリティ、および機械制御のさまざまなアプリケーションでのDCレールの正確な変換および絶縁に最適です。
製品番号 | 入力電圧(VDC) | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) |
---|---|---|---|---|
PCM1-S5-S5-SA | 4.5 ~ 5.5 | 1 | 5 | 0.2 |