アクティブ

PCSA1-Sシリーズ

4ピンSIP絶縁型DC-DCコンバータ

PCSA1-Sシリーズ
PCSA1-Sシリーズの別の画像

概要

  • 1W
  • 1:1入力範囲
  • シングル非安定化出力
  • 産業標準4ピンのSIPパッケージ
  • 低リップル・ノイズ
  • -40~+100°Cの動作温度
  • 82%の最大効率

安全とコンプライアンス

資料

説明

PCSA1-S非安定化DC-DCコンバータシリーズは、低価格1W絶縁型モジュールのファミリーで、最大82%の効率性と1,000VDC絶縁耐圧を実現します。これらの低電力DC-DCコンバータは、小型4ピンSIPパッケージ、-40~+100℃の動作温度範囲を特長としており、産業、電気通信、セキュリティ、および機械制御のさまざまなアプリケーションでのDCレールの変換および絶縁に最適です。

仕様

  • レギュレーション
     
    なし
  • パッケージ
     
    SIP
  • 絶縁(VDC)
     
    1000
  • 保護
     
    短絡
  • 外形寸法(mm)
     
    11.6 x 6.0 x 10.2
    (5および12VDC入力)
  • 外形寸法(mm)
     
    11.6 x 7.5 x 10.2
    (24VDC入力)

すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
PCSA1-S5-S5-S 4.5 ~ 5.5 1 5 0.2 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PCSA1-S5-S5-S サンプルの依頼 見積依頼
PCSA1-S5-S12-S 4.5 ~ 5.5 1 12 0.084 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PCSA1-S5-S12-S サンプルの依頼 見積依頼
PCSA1-S5-S15-S 4.5 ~ 5.5 1 15 0.067 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PCSA1-S5-S15-S サンプルの依頼 見積依頼
PCSA1-S12-S5-S 10.8 ~ 13.2 1 5 0.2 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PCSA1-S12-S5-S サンプルの依頼 見積依頼
PCSA1-S12-S12-S 10.8 ~ 13.2 1 12 0.084 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PCSA1-S12-S12-S サンプルの依頼 見積依頼
PCSA1-S12-S15-S 10.8 ~ 13.2 1 15 0.067 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PCSA1-S12-S15-S サンプルの依頼 見積依頼
PCSA1-S24-S5-S 21.6 ~ 26.4 1 5 0.2 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PCSA1-S24-S5-S サンプルの依頼 見積依頼
PCSA1-S24-S12-S 21.6 ~ 26.4 1 12 0.084 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PCSA1-S24-S12-S サンプルの依頼 見積依頼
PCSA1-S24-S15-S 21.6 ~ 26.4 1 15 0.067 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PCSA1-S24-S15-S サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web