PCSA1-S非安定化DC-DCコンバータシリーズは、低価格1W絶縁型モジュールのファミリーで、最大82%の効率性と1,000VDC絶縁耐圧を実現します。これらの低電力DC-DCコンバータは、小型4ピンSIPパッケージ、-40~+100℃の動作温度範囲を特長としており、産業、電気通信、セキュリティ、および機械制御のさまざまなアプリケーションでのDCレールの変換および絶縁に最適です。
製品番号 | 入力電圧(VDC) | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) |
---|---|---|---|---|
PCSA1-S5-S5-S | 4.5 ~ 5.5 | 1 | 5 | 0.2 |
PCSA1-S5-S12-S | 4.5 ~ 5.5 | 1 | 12 | 0.084 |
PCSA1-S5-S15-S | 4.5 ~ 5.5 | 1 | 15 | 0.067 |
PCSA1-S12-S5-S | 10.8 ~ 13.2 | 1 | 5 | 0.2 |
PCSA1-S12-S12-S | 10.8 ~ 13.2 | 1 | 12 | 0.084 |
PCSA1-S12-S15-S | 10.8 ~ 13.2 | 1 | 15 | 0.067 |
PCSA1-S24-S5-S | 21.6 ~ 26.4 | 1 | 5 | 0.2 |
PCSA1-S24-S12-S | 21.6 ~ 26.4 | 1 | 12 | 0.084 |
PCSA1-S24-S15-S | 21.6 ~ 26.4 | 1 | 15 | 0.067 |