PDM2-Sシリーズ
PDM2-Sシリーズの別の画像

概要

仕様

  • レギュレーション
     
    なし
  • パッケージ
     
    SIP
  • 絶縁(VDC)
     
    1500
  • 安全基準
     
    60950
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    0.774 x 0.278 x 0.4
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    19.65 x 7.05 x 10.16
  • 保護
     
    短絡

すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 在庫確認
PDM2-S5-S3-S 4.5 ~ 5.5 1.32 3.3 0.4 -- 在庫確認PDM2-S5-S3-S
PDM2-S5-S5-S 4.5 ~ 5.5 2 5 0.4 UL/cUL 在庫確認PDM2-S5-S5-S
PDM2-S5-S12-S 4.5 ~ 5.5 2 12 0.167 UL/cUL 在庫確認PDM2-S5-S12-S
PDM2-S5-S15-S 4.5 ~ 5.5 2 15 0.133 UL/cUL 在庫確認PDM2-S5-S15-S
PDM2-S5-S24-S 4.5 ~ 5.5 2 24 0.083 UL/cUL 在庫確認PDM2-S5-S24-S
PDM2-S5-D3-S 4.5 ~ 5.5 2 3.3/-3.3 0.303/-0.303 -- 在庫確認PDM2-S5-D3-S
PDM2-S5-D5-S 4.5 ~ 5.5 2 5/-5 0.2/-0.2 UL/cUL 在庫確認PDM2-S5-D5-S
PDM2-S5-D12-S 4.5 ~ 5.5 2 12/-12 0.083/-0.083 UL/cUL 在庫確認PDM2-S5-D12-S
PDM2-S5-D15-S 4.5 ~ 5.5 2 15/-15 0.067/-0.067 UL/cUL 在庫確認PDM2-S5-D15-S
PDM2-S5-D24-S 4.5 ~ 5.5 2 24/-24 0.042/-0.042 UL/cUL 在庫確認PDM2-S5-D24-S
PDM2-S12-S3-S 10.8 ~ 13.2 1.32 3.3 0.4 -- 在庫確認PDM2-S12-S3-S
PDM2-S12-S5-S 10.8 ~ 13.2 2 5 0.4 UL/cUL 在庫確認PDM2-S12-S5-S
PDM2-S12-S12-S 10.8 ~ 13.2 2 12 0.167 UL/cUL 在庫確認PDM2-S12-S12-S
PDM2-S12-S15-S 10.8 ~ 13.2 2 15 0.133 UL/cUL 在庫確認PDM2-S12-S15-S
PDM2-S12-D3-S 10.8 ~ 13.2 1.32 3.3/-3.3 0.303/-0.303 -- 在庫確認PDM2-S12-D3-S
PDM2-S12-D5-S 10.8 ~ 13.2 2 5/-5 0.2/-0.2 UL/cUL 在庫確認PDM2-S12-D5-S
PDM2-S12-D12-S 10.8 ~ 13.2 2 12/-12 0.083/-0.083 UL/cUL 在庫確認PDM2-S12-D12-S
PDM2-S12-D15-S 10.8 ~ 13.2 2 15/-15 0.067/-0.067 UL/cUL 在庫確認PDM2-S12-D15-S
PDM2-S15-D15-S 13.5 ~ 16.5 2 15/-15 0.067/-0.067 -- 在庫確認PDM2-S15-D15-S
PDM2-S24-S3-S 21.6 ~ 26.4 1.32 3.3 0.4 -- 在庫確認PDM2-S24-S3-S
PDM2-S24-S5-S 21.6 ~ 26.4 2 5 0.4 UL/cUL 在庫確認PDM2-S24-S5-S
PDM2-S24-S12-S 21.6 ~ 26.4 2 12 0.167 UL/cUL 在庫確認PDM2-S24-S12-S
PDM2-S24-S15-S 21.6 ~ 26.4 2 15 0.133 UL/cUL 在庫確認PDM2-S24-S15-S
PDM2-S24-S24-S 21.6 ~ 26.4 2 24 0.083 UL/cUL 在庫確認PDM2-S24-S24-S
PDM2-S24-D3-S 21.6 ~ 26.4 1.32 3.3/-3.3 0.303/-0.303 -- 在庫確認PDM2-S24-D3-S
PDM2-S24-D5-S 21.6 ~ 26.4 2 5/-5 0.2/-0.2 UL/cUL 在庫確認PDM2-S24-D5-S
PDM2-S24-D12-S 21.6 ~ 26.4 2 12/-12 0.083/-0.083 UL/cUL 在庫確認PDM2-S24-D12-S
PDM2-S24-D15-S 21.6 ~ 26.4 2 15/-15 0.067/-0.067 UL/cUL 在庫確認PDM2-S24-D15-S
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web