アクティブ

PDQ2-Sシリーズ

8ピンSIP絶縁型DC-DCコンバータ

PDQ2-Sシリーズ
PDQ2-Sシリーズの別の画像

概要

  • 2W
  • 2:1入力範囲
  • シングル/デュアル安定化出力
  • 産業標準8ピンのSIPパッケージ
  • リモートオン/オフ制御
  • -40~+100°Cの動作温度

安全とコンプライアンス

  • 安全基準 - 62368
  • 安全認証 - CE

資料

説明

PDQ2-S安定化DC-DCコンバータシリーズは、2W絶縁型モジュールのファミリーで、幅広い2:1の入力範囲と1,500VDC絶縁耐圧を実現します。これらの低電力DC-DCコンバータは、小型8ピンSIPパッケージ、-40~+100℃の動作温度範囲を特長としており、産業、電気通信、セキュリティ、および機械制御のさまざまなアプリケーションでのDCレールの変換および絶縁に最適です。

仕様

  • レギュレーション
     
    あり
  • パッケージ
     
    SIP
  • 絶縁(VDC)
     
    1500
  • 安全基準
     
    62368
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    0.86 x 0.36 x 0.44
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    21.8 x 9.2 x 11.1
  • 保護
     
    過電流、短絡

すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
PDQ2-D5-S3-S 4.5 ~ 9 2 3.3 0.5 CE 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDQ2-D5-S3-S サンプルの依頼 見積依頼
PDQ2-D5-S5-S 4.5 ~ 9 2 5 0.4 CE 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDQ2-D5-S5-S サンプルの依頼 見積依頼
PDQ2-D5-S12-S 4.5 ~ 9 2 12 0.167 CE 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDQ2-D5-S12-S サンプルの依頼 見積依頼
PDQ2-D5-S15-S 4.5 ~ 9 2 15 0.134 CE 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDQ2-D5-S15-S サンプルの依頼 見積依頼
PDQ2-D5-D5-S 4.5 ~ 9 2 5/-5 0.2/-0.2 CE 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDQ2-D5-D5-S サンプルの依頼 見積依頼
PDQ2-D5-D12-S 4.5 ~ 9 2 12/-12 0.083/-0.083 CE 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDQ2-D5-D12-S サンプルの依頼 見積依頼
PDQ2-D5-D15-S 4.5 ~ 9 2 15/-15 0.067/-0.067 CE 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDQ2-D5-D15-S サンプルの依頼 見積依頼
PDQ2-D12-S3-S 9 ~ 18 2 3.3 0.5 CE 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDQ2-D12-S3-S サンプルの依頼 見積依頼
PDQ2-D12-S5-S 9 ~ 18 2 5 0.4 CE 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDQ2-D12-S5-S サンプルの依頼 見積依頼
PDQ2-D12-S12-S 9 ~ 18 2 12 0.167 CE 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDQ2-D12-S12-S サンプルの依頼 見積依頼
PDQ2-D12-S15-S 9 ~ 18 2 15 0.134 CE 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDQ2-D12-S15-S サンプルの依頼 見積依頼
PDQ2-D12-D5-S 9 ~ 18 2 5/-5 0.2/-0.2 CE 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDQ2-D12-D5-S サンプルの依頼 見積依頼
PDQ2-D12-D12-S 9 ~ 18 2 12/-12 0.083/-0.083 CE 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDQ2-D12-D12-S サンプルの依頼 見積依頼
PDQ2-D12-D15-S 9 ~ 18 2 15/-15 0.067/-0.067 CE 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDQ2-D12-D15-S サンプルの依頼 見積依頼
PDQ2-D24-S3-S 18 ~ 36 2 3.3 0.5 CE 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDQ2-D24-S3-S サンプルの依頼 見積依頼
PDQ2-D24-S5-S 18 ~ 36 2 5 0.4 CE 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDQ2-D24-S5-S サンプルの依頼 見積依頼
PDQ2-D24-S12-S 18 ~ 36 2 12 0.167 CE 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDQ2-D24-S12-S サンプルの依頼 見積依頼
PDQ2-D24-S15-S 18 ~ 36 2 15 0.134 CE 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDQ2-D24-S15-S サンプルの依頼 見積依頼
PDQ2-D24-D5-S 18 ~ 36 2 5/-5 0.2/-0.2 CE 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDQ2-D24-D5-S サンプルの依頼 見積依頼
PDQ2-D24-D12-S 18 ~ 36 2 12/-12 0.083/-0.083 CE 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDQ2-D24-D12-S サンプルの依頼 見積依頼
PDQ2-D24-D15-S 18 ~ 36 2 15/-15 0.067/-0.067 CE 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDQ2-D24-D15-S サンプルの依頼 見積依頼
PDQ2-D48-S3-S 36 ~ 75 2 3.3 0.5 CE 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDQ2-D48-S3-S サンプルの依頼 見積依頼
PDQ2-D48-S5-S 36 ~ 75 2 5 0.4 CE 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDQ2-D48-S5-S サンプルの依頼 見積依頼
PDQ2-D48-S12-S 36 ~ 75 2 12 0.167 CE 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDQ2-D48-S12-S サンプルの依頼 見積依頼
PDQ2-D48-S15-S 36 ~ 75 2 15 0.134 CE 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDQ2-D48-S15-S サンプルの依頼 見積依頼
PDQ2-D48-D5-S 36 ~ 75 2 5/-5 0.2/-0.2 CE 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDQ2-D48-D5-S サンプルの依頼 見積依頼
PDQ2-D48-D12-S 36 ~ 75 2 12/-12 0.083/-0.083 CE 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDQ2-D48-D12-S サンプルの依頼 見積依頼
PDQ2-D48-D15-S 36 ~ 75 2 15/-15 0.067/-0.067 CE 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDQ2-D48-D15-S サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web