PDP1-MシリーズのDC-DCコンバータは、1Wの電力、最大85%の効率、広範の-40~+105℃の動作温度範囲を提供し、小型SMTパッケージを使用しています。62368安全基準に合う認証を受けた、シリーズ は、純粋なデジタル、データスイッチング、リレー駆動、または低周波数アナログである回路内に最適なソリューションです。
製品番号 | 入力電圧(VDC) | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 安全認証 |
---|---|---|---|---|---|
PDP1-S5-S3-M | 4.5 ~ 5.5 | 1 | 3.3 | 0.303 | UL/cUL |
PDP1-S5-S5-M | 4.5 ~ 5.5 | 1 | 5 | 0.2 | UL/cUL |
PDP1-S5-S9-M | 4.5 ~ 5.5 | 1 | 9 | 0.111 | UL/cUL |
PDP1-S5-S12-M | 4.5 ~ 5.5 | 1 | 12 | 0.084 | UL/cUL |