PDQE10-Tシリーズ
PDQE10-Tシリーズの別の画像

概要

  • 10W
  • 4:1入力範囲
  • シングル/デュアル安定化出力
  • 小型シャーシマウント・パッケージ
  • 電源オンを示すLEDインジケータ
  • リモートオン/オフ制御
  • -40~+85°Cの動作温度
  • 88%の最大効率

安全とコンプライアンス

  • 安全基準 - 60950、 62368
  • 安全認証 - CE、 UL/cUL

資料

説明

10Wの連続出力を持つPDQE10-Tシリーズは、絶縁型DC-DCコンバータファミリーで、4:1の入力電圧範囲と最大88%の効率が特長です。設置が簡単な小型のシャーシ・マウント・パッケージに収納され、-40℃~+85℃という幅広い動作温度範囲を持つこのシリーズは、対流冷却装置や、マイクロコントローラ、データ通信、電気通信、リモート・センサー・システム、携帯電子機器などのターゲット・アプリケーションに適しています。

仕様

  • レギュレーション
     
    あり
  • パッケージ
     
    シャーシマウント
  • 絶縁(VDC)
     
    1500
  • 安全基準
     
    60950、62368
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    2.99 x 1.24 x 0.84
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    76 x 31.5 x 21.2
  • 保護
     
    過電流、過電圧、短絡

すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル 在庫確認
PDQE10-Q24-S3-T 9 ~ 36 7.92 3.3 2.4 -- 3Dモデル 在庫確認PDQE10-Q24-S3-T
PDQE10-Q24-S5-T 9 ~ 36 10 5 2 -- 3Dモデル 在庫確認PDQE10-Q24-S5-T
PDQE10-Q24-S9-T 9 ~ 36 10 9 1.111 -- 3Dモデル 在庫確認PDQE10-Q24-S9-T
PDQE10-Q24-S12-T 9 ~ 36 10 12 0.833 -- 3Dモデル 在庫確認PDQE10-Q24-S12-T
PDQE10-Q24-S15-T 9 ~ 36 10 15 0.667 -- 3Dモデル 在庫確認PDQE10-Q24-S15-T
PDQE10-Q24-S24-T 9 ~ 36 10 24 0.416 -- 3Dモデル 在庫確認PDQE10-Q24-S24-T
PDQE10-Q24-D5-T 9 ~ 36 10 5/-5 1/ -1 UL/cUL 3Dモデル 在庫確認PDQE10-Q24-D5-T
PDQE10-Q24-D9-T 9 ~ 36 10 9/-9 0.555/-0.555 UL/cUL 3Dモデル 在庫確認PDQE10-Q24-D9-T
PDQE10-Q24-D12-T 9 ~ 36 10 12/-12 0.416/-0.416 UL/cUL 3Dモデル 在庫確認PDQE10-Q24-D12-T
PDQE10-Q24-D15-T 9 ~ 36 10 15/-15 0.333/-0.333 UL/cUL 3Dモデル 在庫確認PDQE10-Q24-D15-T
PDQE10-Q24-D24-T 9 ~ 36 10 24/-24 0.208/-0.208 UL/cUL 3Dモデル 在庫確認PDQE10-Q24-D24-T
PDQE10-Q48-S3-T 18 ~ 75 7.92 3.3 2.4 CE 3Dモデル 在庫確認PDQE10-Q48-S3-T
PDQE10-Q48-S5-T 18 ~ 75 10 5 2 CE 3Dモデル 在庫確認PDQE10-Q48-S5-T
PDQE10-Q48-S12-T 18 ~ 75 10 12 0.833 CE 3Dモデル 在庫確認PDQE10-Q48-S12-T
PDQE10-Q48-S15-T 18 ~ 75 10 15 0.667 CE 3Dモデル 在庫確認PDQE10-Q48-S15-T
PDQE10-Q48-S24-T 18 ~ 75 10 24 0.416 CE 3Dモデル 在庫確認PDQE10-Q48-S24-T
PDQE10-Q48-D5-T 18 ~ 75 10 5/-5 1/ -1 CE 3Dモデル 在庫確認PDQE10-Q48-D5-T
PDQE10-Q48-D12-T 18 ~ 75 10 12/-12 0.416/-0.416 CE 3Dモデル 在庫確認PDQE10-Q48-D12-T
PDQE10-Q48-D15-T 18 ~ 75 10 15/-15 0.333/-0.333 CE 3Dモデル 在庫確認PDQE10-Q48-D15-T
PDQE10-Q48-D24-T 18 ~ 75 10 24/-24 0.208/-0.208 CE 3Dモデル 在庫確認PDQE10-Q48-D24-T
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web