本製品は新設計(NRND)には推奨されておらず、流通での販売可能な在庫は残された在庫に限定されています。利用可能な代替品を見つけるには、パラメトリック検索にアクセスしてください。
推奨代替品
データシート
すべてのモデル
超コンパクトPXO78-500-M非絶縁型DC-DCコンバータシリーズは、短絡保護型SMTパッケージを持つリニアレギュレータに代わり高い性能を提供します。リニアレギュレータとは異なり、表面実装型PXO78-500-Mシリーズは、高効率、最大95%、入力と温度の両方で幅広い動作範囲を提供します。このシリーズは、基板スペースが限られ、エネルギー効率の最大化が懸念されるアプリケーションに最適です。
10W、 4:1入力範囲、 シングル/デュアル安定化出力、 シャーシマウント、 1500VDC絶縁耐圧、 DC-DCコンバータ
10W、 4:1入力範囲、 シングル/デュアル安定化出力、 DINレール、 1500VDC絶縁耐圧、 DC-DCコンバータ
10W、 4:1入力範囲、 シングル/デュアル安定化出力、 1500VDC絶縁耐圧、 DC-DCコンバータ