PDQE20-Uシリーズ
PDQE20-Uシリーズの別の画像

概要

  • 20W
  • 4:1入力範囲
  • シングル/デュアル安定化出力
  • -40~+105°Cの動作温度
  • 小型シャーシマウント・パッケージ
  • 91%の最大効率
  • リモートオン/オフ制御

安全とコンプライアンス

  • 安全認証 - CE

資料

説明

PDQE20-Uシリーズは、小型シャーシ・マウント・パッケージに収められた、高効率の20W 絶縁型DC-DCコンバータで、簡単に取り付けられるように設計されています。4:1の入力範囲に対応するこのシリーズは、充放電条件に広い入力範囲が要求されるバッテリー駆動アプリケーションに最適です。また、すべてのユニットは-40~+105°Cの動作温度で標準機能を果たすため、過酷な環境条件での利用において堅牢なソリューションとなります。

仕様

  • レギュレーション
     
    あり
  • パッケージ
     
    シャーシマウント
  • 絶縁(VDC)
     
    1500
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    2.17 x 2.06 x 0.75
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    55 x 52.3 x 19
  • 保護
     
    過電流、過電圧、短絡

すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル 在庫確認
PDQE20-Q24-D5-U 9 ~ 36 20 5/-5 2/-2 -- 3Dモデル 在庫確認PDQE20-Q24-D5-U
PDQE20-Q24-D12-U 9 ~ 36 20 12/-12 0.833/-0.833 -- 3Dモデル 在庫確認PDQE20-Q24-D12-U
PDQE20-Q24-D15-U 9 ~ 36 20 15/-15 0.667/-0.667 -- 3Dモデル 在庫確認PDQE20-Q24-D15-U
PDQE20-Q24-D24-U 9 ~ 36 20 24/-24 0.417/-0.417 -- 3Dモデル --
PDQE20-Q48-D5-U 18 ~ 75 20 5/-5 2/-2 CE 3Dモデル 在庫確認PDQE20-Q48-D5-U
PDQE20-Q48-D12-U 18 ~ 75 20 12/-12 0.833/-0.833 CE 3Dモデル 在庫確認PDQE20-Q48-D12-U
PDQE20-Q48-D15-U 18 ~ 75 20 15/-15 0.667/-0.667 CE 3Dモデル 在庫確認PDQE20-Q48-D15-U
PDQE20-Q48-D24-U 18 ~ 75 20 24/-24 0.417/-0.417 CE 3Dモデル --
PDQE20-Q24-S3-U 9 ~ 36 16.5 3.3 5 -- 3Dモデル 在庫確認PDQE20-Q24-S3-U
PDQE20-Q24-S5-U 9 ~ 36 20 5 4 -- 3Dモデル 在庫確認PDQE20-Q24-S5-U
PDQE20-Q24-S6-U 9 ~ 36 20 6 3.333 -- 3Dモデル --
PDQE20-Q24-S12-U 9 ~ 36 20 12 1.667 -- 3Dモデル 在庫確認PDQE20-Q24-S12-U
PDQE20-Q24-S15-U 9 ~ 36 20 15 1.333 -- 3Dモデル 在庫確認PDQE20-Q24-S15-U
PDQE20-Q24-S24-U 9 ~ 36 20 24 0.833 -- 3Dモデル 在庫確認PDQE20-Q24-S24-U
PDQE20-Q48-S3-U 18 ~ 75 16.5 3.3 5 CE 3Dモデル 在庫確認PDQE20-Q48-S3-U
PDQE20-Q48-S5-U 18 ~ 75 20 5 4 CE 3Dモデル 在庫確認PDQE20-Q48-S5-U
PDQE20-Q48-S12-U 18 ~ 75 20 12 1.667 CE 3Dモデル 在庫確認PDQE20-Q48-S12-U
PDQE20-Q48-S15-U 18 ~ 75 20 15 1.333 CE 3Dモデル 在庫確認PDQE20-Q48-S15-U
PDQE20-Q48-S24-U 18 ~ 75 20 24 0.833 CE 3Dモデル 在庫確認PDQE20-Q48-S24-U
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink