推奨代替品
データシート
PDQE20-Uシリーズは、小型シャーシ・マウント・パッケージに収められた、高効率の20W 絶縁型DC-DCコンバータで、簡単に取り付けられるように設計されています。4:1の入力範囲に対応するこのシリーズは、充放電条件に広い入力範囲が要求されるバッテリー駆動アプリケーションに最適です。また、すべてのユニットは-40~+105°Cの動作温度で標準機能を果たすため、過酷な環境条件での利用において堅牢なソリューションとなります。
製品番号 | 入力電圧(VDC) | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 安全認証 |
---|---|---|---|---|---|
PDQE20-Q24-D5-U | 9 ~ 36 | 20 | 5/-5 | 2/-2 | -- |
PDQE20-Q24-D12-U | 9 ~ 36 | 20 | 12/-12 | 0.833/-0.833 | -- |
PDQE20-Q24-D15-U | 9 ~ 36 | 20 | 15/-15 | 0.667/-0.667 | -- |
PDQE20-Q24-D24-U | 9 ~ 36 | 20 | 24/-24 | 0.417/-0.417 | -- |
PDQE20-Q48-D5-U | 18 ~ 75 | 20 | 5/-5 | 2/-2 | CE |
PDQE20-Q48-D12-U | 18 ~ 75 | 20 | 12/-12 | 0.833/-0.833 | CE |
PDQE20-Q48-D15-U | 18 ~ 75 | 20 | 15/-15 | 0.667/-0.667 | CE |
PDQE20-Q48-D24-U | 18 ~ 75 | 20 | 24/-24 | 0.417/-0.417 | CE |
PDQE20-Q24-S3-U | 9 ~ 36 | 16.5 | 3.3 | 5 | -- |
PDQE20-Q24-S5-U | 9 ~ 36 | 20 | 5 | 4 | -- |
PDQE20-Q24-S6-U | 9 ~ 36 | 20 | 6 | 3.333 | -- |
PDQE20-Q24-S12-U | 9 ~ 36 | 20 | 12 | 1.667 | -- |
PDQE20-Q24-S15-U | 9 ~ 36 | 20 | 15 | 1.333 | -- |
PDQE20-Q24-S24-U | 9 ~ 36 | 20 | 24 | 0.833 | -- |
PDQE20-Q48-S3-U | 18 ~ 75 | 16.5 | 3.3 | 5 | CE |
PDQE20-Q48-S5-U | 18 ~ 75 | 20 | 5 | 4 | CE |
PDQE20-Q48-S12-U | 18 ~ 75 | 20 | 12 | 1.667 | CE |
PDQE20-Q48-S15-U | 18 ~ 75 | 20 | 15 | 1.333 | CE |
PDQE20-Q48-S24-U | 18 ~ 75 | 20 | 24 | 0.833 | CE |