推奨代替品
データシート
PEP1-MシリーズのDC-DCコンバータは、1Wの電力、最大85%の効率、広範の-40~+85℃の動作温度範囲を提供し、小型SMTパッケージを使用しています。IEC/EN/UL62368-1認証PEP1-Mは、純粋なデジタル、データスイッチング、リレー駆動、または低周波数アナログである回路内に最適なソリューションです。
製品番号 | 入力電圧(VDC) | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 安全認証 |
---|---|---|---|---|---|
PEP1-S5-S3-M | 4.5 ~ 5.5 | 1 | 3.3 | 0.303 | UL/cUL |
PEP1-S5-S5-M | 4.5 ~ 5.5 | 1 | 5 | 0.2 | UL/cUL |
PEP1-S5-S9-M | 4.5 ~ 5.5 | 1 | 9 | 0.111 | UL/cUL |
PEP1-S5-S12-M | 4.5 ~ 5.5 | 1 | 12 | 0.084 | UL/cUL |
PEP1-S5-S15-M | 4.5 ~ 5.5 | 1 | 15 | 0.067 | UL/cUL |
PEP1-S5-S24-M | 4.5 ~ 5.5 | 1 | 24 | 0.042 | UL/cUL |
PEP1-S5-D3-M | 4.5 ~ 5.5 | 1 | 3.3/-3.3 | 0.151/-0.151 | UL/cUL |
PEP1-S5-D5-M | 4.5 ~ 5.5 | 1 | 5/-5 | 0.1/-0.1 | UL/cUL |
PEP1-S5-D9-M | 4.5 ~ 5.5 | 1 | 9/-9 | 0.056/-0.056 | UL/cUL |
PEP1-S5-D12-M | 4.5 ~ 5.5 | 1 | 12/-12 | 0.042/-0.042 | UL/cUL |
PEP1-S5-D15-M | 4.5 ~ 5.5 | 1 | 15/-15 | 0.034/-0.034 | UL/cUL |
PEP1-S5-D24-M | 4.5 ~ 5.5 | 1 | 24/-24 | 0.021/-0.021 | UL/cUL |