PEP1-Mシリーズ

概要

  • 1W
  • 1:1入力範囲
  • シングル/デュアル非安定化出力
  • 業界標準の12ピンSMTパッケージ
  • 無負荷入力電流が5mAと低い
  • -40~+85°Cの動作温度
  • 85%の最大効率

安全とコンプライアンス

  • 安全認証 - UL/cUL

資料

説明

PEP1-MシリーズのDC-DCコンバータは、1Wの電力、最大85%の効率、広範の-40~+85℃の動作温度範囲を提供し、小型SMTパッケージを使用しています。IEC/EN/UL62368-1認証PEP1-Mは、純粋なデジタル、データスイッチング、リレー駆動、または低周波数アナログである回路内に最適なソリューションです。

仕様

  • レギュレーション
     
    なし
  • パッケージ
     
    SMT
  • 絶縁(VDC)
     
    3000
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    0.6 x 0.45 x 0.29
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    15.24 x 11.4 x 7.25
  • 保護
     
    短絡

すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認
PEP1-S5-S3-M 4.5 ~ 5.5 1 3.3 0.303 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PEP1-S5-S3-M
PEP1-S5-S5-M 4.5 ~ 5.5 1 5 0.2 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PEP1-S5-S5-M
PEP1-S5-S9-M 4.5 ~ 5.5 1 9 0.111 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PEP1-S5-S9-M
PEP1-S5-S12-M 4.5 ~ 5.5 1 12 0.084 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PEP1-S5-S12-M
PEP1-S5-S15-M 4.5 ~ 5.5 1 15 0.067 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PEP1-S5-S15-M
PEP1-S5-S24-M 4.5 ~ 5.5 1 24 0.042 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PEP1-S5-S24-M
PEP1-S5-D3-M 4.5 ~ 5.5 1 3.3/-3.3 0.151/-0.151 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PEP1-S5-D3-M
PEP1-S5-D5-M 4.5 ~ 5.5 1 5/-5 0.1/-0.1 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PEP1-S5-D5-M
PEP1-S5-D9-M 4.5 ~ 5.5 1 9/-9 0.056/-0.056 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PEP1-S5-D9-M
PEP1-S5-D12-M 4.5 ~ 5.5 1 12/-12 0.042/-0.042 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PEP1-S5-D12-M
PEP1-S5-D15-M 4.5 ~ 5.5 1 15/-15 0.034/-0.034 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PEP1-S5-D15-M
PEP1-S5-D24-M 4.5 ~ 5.5 1 24/-24 0.021/-0.021 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PEP1-S5-D24-M

ニュースとリソース

 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink