PES1-Mシリーズ
PES1-Mシリーズの別の画像

概要

仕様

  • レギュレーション
     
    なし
  • パッケージ
     
    SMT
  • 絶縁(VDC)
     
    3000
  • 安全基準
     
    60950
  • 保護
     
    短絡
  • 外形寸法(mm)
     
    12.7 x 8.3 x 7.25
    (シングル出力)
  • 外形寸法(mm)
     
    15.24 x 8.3 x 7.25
    (デュアル出力)

すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 在庫確認
PES1-S3-S3-M 2.97 ~ 3.63 1 3.3 0.303 UL/cUL 在庫確認PES1-S3-S3-M
PES1-S3-S5-M 2.97 ~ 3.63 1 5 0.2 UL/cUL 在庫確認PES1-S3-S5-M
PES1-S5-S3-M 4.5 ~ 5.5 1 3.3 0.303 UL/cUL 在庫確認PES1-S5-S3-M
PES1-S5-S5-M 4.5 ~ 5.5 1 5 0.2 UL/cUL 在庫確認PES1-S5-S5-M
PES1-S5-S9-M 4.5 ~ 5.5 1 9 0.111 UL/cUL 在庫確認PES1-S5-S9-M
PES1-S5-S12-M 4.5 ~ 5.5 1 12 0.083 UL/cUL 在庫確認PES1-S5-S12-M
PES1-S5-S15-M 4.5 ~ 5.5 1 15 0.067 UL/cUL 在庫確認PES1-S5-S15-M
PES1-S5-S24-M 4.5 ~ 5.5 1 24 0.042 UL/cUL 在庫確認PES1-S5-S24-M
PES1-S5-D5-M 4.5 ~ 5.5 1 5/-5 0.1/-0.1 UL/cUL 在庫確認PES1-S5-D5-M
PES1-S5-D9-M 4.5 ~ 5.5 1 9/-9 0.056/-0.056 UL/cUL 在庫確認PES1-S5-D9-M
PES1-S5-D12-M 4.5 ~ 5.5 1 12/-12 0.042/-0.042 UL/cUL 在庫確認PES1-S5-D12-M
PES1-S5-D15-M 4.5 ~ 5.5 1 15/-15 0.033/-0.033 UL/cUL 在庫確認PES1-S5-D15-M
PES1-S5-D24-M 4.5 ~ 5.5 1 24/-24 0.021/-0.021 UL/cUL 在庫確認PES1-S5-D24-M
PES1-S12-S3-M 10.8 ~ 13.2 1 3.3 0.303 UL/cUL 在庫確認PES1-S12-S3-M
PES1-S12-S5-M 10.8 ~ 13.2 1 5 0.2 UL/cUL 在庫確認PES1-S12-S5-M
PES1-S12-S9-M 10.8 ~ 13.2 1 9 0.111 UL/cUL 在庫確認PES1-S12-S9-M
PES1-S12-S12-M 10.8 ~ 13.2 1 12 0.083 UL/cUL 在庫確認PES1-S12-S12-M
PES1-S12-S15-M 10.8 ~ 13.2 1 15 0.067 UL/cUL 在庫確認PES1-S12-S15-M
PES1-S12-D5-M 10.8 ~ 13.2 1 5/-5 0.1/-0.1 UL/cUL 在庫確認PES1-S12-D5-M
PES1-S12-D9-M 10.8 ~ 13.2 1 9/-9 0.056/-0.056 UL/cUL 在庫確認PES1-S12-D9-M
PES1-S12-D12-M 10.8 ~ 13.2 1 12/-12 0.042/-0.042 UL/cUL 在庫確認PES1-S12-D12-M
PES1-S12-D15-M 10.8 ~ 13.2 1 15/-15 0.033/-0.033 UL/cUL 在庫確認PES1-S12-D15-M
PES1-S12-D24-M 10.8 ~ 13.2 1 24/-24 0.021/-0.021 UL/cUL 在庫確認PES1-S12-D24-M
PES1-S15-S15-M 13.5 ~ 16.5 1 15 0.067 UL/cUL 在庫確認PES1-S15-S15-M
PES1-S24-S5-M 21.6 ~ 26.4 1 5 0.2 UL/cUL 在庫確認PES1-S24-S5-M
PES1-S24-S9-M 21.6 ~ 26.4 1 9 0.111 UL/cUL 在庫確認PES1-S24-S9-M
PES1-S24-S15-M 21.6 ~ 26.4 1 15 0.067 UL/cUL 在庫確認PES1-S24-S15-M
PES1-S24-S24-M 21.6 ~ 26.4 1 24 0.042 UL/cUL 在庫確認PES1-S24-S24-M
PES1-S24-D5-M 21.6 ~ 26.4 1 5/-5 0.1/-0.1 UL/cUL 在庫確認PES1-S24-D5-M
PES1-S24-D9-M 21.6 ~ 26.4 1 9/-9 0.056/-0.056 UL/cUL 在庫確認PES1-S24-D9-M
PES1-S24-D12-M 21.6 ~ 26.4 1 12/-12 0.042/-0.042 UL/cUL 在庫確認PES1-S24-D12-M
PES1-S24-D15-M 21.6 ~ 26.4 1 15/-15 0.033/-0.033 UL/cUL 在庫確認PES1-S24-D15-M
PES1-S24-D24-M 21.6 ~ 26.4 1 24/-24 0.021/-0.021 UL/cUL 在庫確認PES1-S24-D24-M

ニュースとリソース

 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web