推奨代替品
データシート
製品番号 | 入力電圧(VDC) | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 安全認証 |
---|---|---|---|---|---|
PES1-S3-S3-M | 2.97 ~ 3.63 | 1 | 3.3 | 0.303 | UL/cUL |
PES1-S3-S5-M | 2.97 ~ 3.63 | 1 | 5 | 0.2 | UL/cUL |
PES1-S5-S3-M | 4.5 ~ 5.5 | 1 | 3.3 | 0.303 | UL/cUL |
PES1-S5-S5-M | 4.5 ~ 5.5 | 1 | 5 | 0.2 | UL/cUL |
PES1-S5-S9-M | 4.5 ~ 5.5 | 1 | 9 | 0.111 | UL/cUL |
PES1-S5-S12-M | 4.5 ~ 5.5 | 1 | 12 | 0.083 | UL/cUL |
PES1-S5-S15-M | 4.5 ~ 5.5 | 1 | 15 | 0.067 | UL/cUL |
PES1-S5-S24-M | 4.5 ~ 5.5 | 1 | 24 | 0.042 | UL/cUL |
PES1-S5-D5-M | 4.5 ~ 5.5 | 1 | 5/-5 | 0.1/-0.1 | UL/cUL |
PES1-S5-D9-M | 4.5 ~ 5.5 | 1 | 9/-9 | 0.056/-0.056 | UL/cUL |
PES1-S5-D12-M | 4.5 ~ 5.5 | 1 | 12/-12 | 0.042/-0.042 | UL/cUL |
PES1-S5-D15-M | 4.5 ~ 5.5 | 1 | 15/-15 | 0.033/-0.033 | UL/cUL |
PES1-S5-D24-M | 4.5 ~ 5.5 | 1 | 24/-24 | 0.021/-0.021 | UL/cUL |
PES1-S12-S3-M | 10.8 ~ 13.2 | 1 | 3.3 | 0.303 | UL/cUL |
PES1-S12-S5-M | 10.8 ~ 13.2 | 1 | 5 | 0.2 | UL/cUL |
PES1-S12-S9-M | 10.8 ~ 13.2 | 1 | 9 | 0.111 | UL/cUL |
PES1-S12-S12-M | 10.8 ~ 13.2 | 1 | 12 | 0.083 | UL/cUL |
PES1-S12-S15-M | 10.8 ~ 13.2 | 1 | 15 | 0.067 | UL/cUL |
PES1-S12-D5-M | 10.8 ~ 13.2 | 1 | 5/-5 | 0.1/-0.1 | UL/cUL |
PES1-S12-D9-M | 10.8 ~ 13.2 | 1 | 9/-9 | 0.056/-0.056 | UL/cUL |
PES1-S12-D12-M | 10.8 ~ 13.2 | 1 | 12/-12 | 0.042/-0.042 | UL/cUL |
PES1-S12-D15-M | 10.8 ~ 13.2 | 1 | 15/-15 | 0.033/-0.033 | UL/cUL |
PES1-S12-D24-M | 10.8 ~ 13.2 | 1 | 24/-24 | 0.021/-0.021 | UL/cUL |
PES1-S15-S15-M | 13.5 ~ 16.5 | 1 | 15 | 0.067 | UL/cUL |
PES1-S24-S5-M | 21.6 ~ 26.4 | 1 | 5 | 0.2 | UL/cUL |
PES1-S24-S9-M | 21.6 ~ 26.4 | 1 | 9 | 0.111 | UL/cUL |
PES1-S24-S15-M | 21.6 ~ 26.4 | 1 | 15 | 0.067 | UL/cUL |
PES1-S24-S24-M | 21.6 ~ 26.4 | 1 | 24 | 0.042 | UL/cUL |
PES1-S24-D5-M | 21.6 ~ 26.4 | 1 | 5/-5 | 0.1/-0.1 | UL/cUL |
PES1-S24-D9-M | 21.6 ~ 26.4 | 1 | 9/-9 | 0.056/-0.056 | UL/cUL |
PES1-S24-D12-M | 21.6 ~ 26.4 | 1 | 12/-12 | 0.042/-0.042 | UL/cUL |
PES1-S24-D15-M | 21.6 ~ 26.4 | 1 | 15/-15 | 0.033/-0.033 | UL/cUL |
PES1-S24-D24-M | 21.6 ~ 26.4 | 1 | 24/-24 | 0.021/-0.021 | UL/cUL |