製造中止

PQA30-Dシリーズ

2インチ x 1インチ DIP絶縁型DC-DCコンバータ

この製品の製造は中止されています。ご不明な点は、弊社営業チームまでお問い合わせください。

PQA30-Dシリーズ
ヒートシンク付きPQA30-D

概要

仕様

  • レギュレーション
     
    あり
  • パッケージ
     
    DIP
  • 絶縁(VDC)
     
    1500
  • 安全基準
     
    62368
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    2 x 1 x 0.47
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    50.8 x 25.4 x 11.8
  • 保護
     
    過電流、過電圧、短絡

すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電流(A) 出力電圧(VDC) 在庫確認
PQA30-D24-S3-D 18 ~ 36 20 6 3.3 在庫確認PQA30-D24-S3-D
PQA30-D24-S5-D 18 ~ 36 30 6 5 在庫確認PQA30-D24-S5-D
PQA30-D24-S9-D 18 ~ 36 30 3.333 9 在庫確認PQA30-D24-S9-D
PQA30-D24-S12-D 18 ~ 36 30 2.5 12 在庫確認PQA30-D24-S12-D
PQA30-D24-S15-D 18 ~ 36 30 2 15 在庫確認PQA30-D24-S15-D
PQA30-D24-S24-D 18 ~ 36 30 1.25 24 在庫確認PQA30-D24-S24-D
PQA30-D48-S3-D 36 ~ 75 20 6 3.3 --
PQA30-D48-S5-D 36 ~ 75 30 6 5 在庫確認PQA30-D48-S5-D
PQA30-D48-S12-D 36 ~ 75 30 2.5 12 在庫確認PQA30-D48-S12-D
PQA30-D48-S15-D 36 ~ 75 30 2 15 在庫確認PQA30-D48-S15-D
PQA30-D48-S24-D 36 ~ 75 30 1.25 24 在庫確認PQA30-D48-S24-D
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web