PQAE50-Uシリーズ
PQAE50-Uシリーズの別の画像

概要

  • 50W
  • 2:1入力範囲
  • シングル安定化出力
  • -40~+105°Cの動作温度
  • 92%の最大効率
  • リモートオン/オフ制御
  • 同じ側の入出力接続

安全とコンプライアンス

  • 安全基準 - 62368
  • 安全認証 - CE、 UKCA

資料

説明

PQAE50-Uシリーズは、インストールが簡単な小型シャーシマウントパッケージを採用した高効率の絶縁型DC-DCコンバータです。-40~+105°Cの動作温度範囲と様々な保護機能を装備。このコンバータは、過酷な産業環境や通信アプリケーションなどの用途に最適です。

仕様

  • レギュレーション
     
    あり
  • パッケージ
     
    シャーシマウント
  • 絶縁(VDC)
     
    1500
  • 安全基準
     
    62368
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    2.16 x 2.06 x 0.75
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    55 x 52.3 x 19
  • 保護
     
    過電流、過電圧、短絡

すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル 在庫確認
PQAE50-D24-S3-U 18 ~ 36 33 3.3 10 -- 3Dモデル 在庫確認PQAE50-D24-S3-U
PQAE50-D24-S5-U 18 ~ 36 50 5 10 -- 3Dモデル 在庫確認PQAE50-D24-S5-U
PQAE50-D24-S12-U 18 ~ 36 50 12 4.167 -- 3Dモデル 在庫確認PQAE50-D24-S12-U
PQAE50-D24-S15-U 18 ~ 36 50 15 3.33 -- 3Dモデル 在庫確認PQAE50-D24-S15-U
PQAE50-D24-S24-U 18 ~ 36 50 24 2.083 -- 3Dモデル 在庫確認PQAE50-D24-S24-U
PQAE50-D48-S3-U 36 ~ 75 33 3.3 10 CE, UKCA 3Dモデル 在庫確認PQAE50-D48-S3-U
PQAE50-D48-S5-U 36 ~ 75 50 5 10 CE, UKCA 3Dモデル 在庫確認PQAE50-D48-S5-U
PQAE50-D48-S12-U 36 ~ 75 50 12 4.167 CE, UKCA 3Dモデル 在庫確認PQAE50-D48-S12-U
PQAE50-D48-S15-U 36 ~ 75 50 15 3.33 CE, UKCA 3Dモデル 在庫確認PQAE50-D48-S15-U
PQAE50-D48-S24-U 36 ~ 75 50 24 2.083 CE, UKCA 3Dモデル 在庫確認PQAE50-D48-S24-U
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web