NRND
PQB3-Dシリーズ
NRND
24 ピンDIP絶縁型DC-DCコンバータ
本製品は新設計(NRND)には推奨されておらず、流通での販売可能な在庫は残された在庫に限定されています。利用可能な代替品を見つけるには、パラメトリック検索にアクセスしてください。
概要
- 3W
- 2:1入力範囲
- シングル/デュアル安定化出力
- 産業標準24ピンのDIPパッケージ
- -40~+105°Cの動作温度
- 無負荷時低消費電力
- 86%の最大効率
安全とコンプライアンス
- 安全基準 - 60950
- 安全認証 - UL/cUL
資料
説明
PQB3-Dシリーズは、小型の安定型DC-DCコンバータで、-40~+105°Cの広い動作温度範囲で3Wの出力電力を実現します。これらの低電力DC-DCコンバータは、2:1入力と連続短絡保護を特長としており、産業、テストと計測機器、および電気通信のさまざまなアプリケーションに対応する堅牢な低電力ソリューションとなります。
仕様
-
あり
-
DIP
-
1500
-
60950
-
1.25 x 0.8 x 0.4
-
31.8 x 20.3 x 10.2
-
短絡