PQC20-Oシリーズ
PQC20-Oシリーズの別の画像

概要

  • 20W
  • 2:1入力範囲
  • シングル安定化出力
  • -40~+85°Cの動作温度
  • 88%の最大効率
  • リモートオン/オフ制御

安全とコンプライアンス

  • 安全認証 - CE、 UKCA

資料

説明

The PQC20-O series is a compact, regulated dc-dc converter providing 20 W of output power and a -40 to +85 °C temperature range. Featuring a 2:1 input range, remote on/off control, and a variety of protections, these dc-dc converters provide a rugged low power solution for a variety of industrial, test & measurement, and telecommunication applications.

仕様

  • レギュレーション
     
    あり
  • パッケージ
     
    DIP
  • 絶縁(VDC)
     
    1500
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    1.3 x 0.9 x 0.496
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    33.02 x 22.86 x 12.6
  • 保護
     
    過電流

すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認
PQC20-48-S3-O 36 ~ 75 20 3.3 5 CE, UKCA 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQC20-48-S3-O
PQC20-48-S5-O 36 ~ 75 20 5 4 CE, UKCA 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQC20-48-S5-O
PQC20-48-S12-O 36 ~ 75 20 12 1.667 CE, UKCA 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQC20-48-S12-O
PQC20-48-S15-O 36 ~ 75 20 15 1.333 CE, UKCA 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQC20-48-S15-O
PQC20-48-S24-O 36 ~ 75 20 24 0.833 CE, UKCA 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQC20-48-S24-O
PQC20-48-S28-O 36 ~ 75 20 28 0.714 CE, UKCA 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQC20-48-S28-O
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink