NRND

PQD10W-Dシリーズ

1インチ x 1インチ DIP絶縁型DC-DC コンバータ

本製品は新設計(NRND)には推奨されておらず、流通での販売可能な在庫は残された在庫に限定されています。利用可能な代替品を見つけるには、パラメトリック検索にアクセスしてください。

PQD10W-Dシリーズ
PQD10W-Dシリーズの別の画像
PQD10W-Dシリーズのピンビュー

概要

  • 10W
  • 4:1入力範囲
  • 非対称オプション付きデュアルポジティブ出力
  • デュアル安定化出力
  • 業界標準2.54cm×2.54cmパッケージ
  • -40~+85°Cの動作温度

安全とコンプライアンス

  • 安全基準 - 62368
  • 安全認証 - CE

資料

説明

10Wの連続出力を持つ、絶縁型DC-DCコンバータファミリーのPQD10W-Dシリーズは、業界標準2.54cm×2.54cmフットプリントのカプセル状パッケージに納められています。これらのロープロファイルモジュールは、デュアル制御出力、4:1の入力電圧範囲、EN 62368-1承認を特徴としています。DINパッケージに収納され、-40℃~+85℃という幅広い動作温度範囲を持つこのシリーズは、対流冷却装置や、マイクロおよび産業用制御、データ通信、テレコム、リモート・センサー・システム、産業機器をはじめとするアプリケーションに適しています。

仕様

  • レギュレーション
     
    あり
  • パッケージ
     
    DIP
  • 絶縁(VDC)
     
    1500
  • 安全基準
     
    62368
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    1 x 1 x 0.461
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    25.4 x 25.4 x 11.7
  • 保護
     
    入力電圧不足、過電流、過電圧、短絡

すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認
PQD10W-Q48-D55-D 18 ~ 75 10 5/5 1/1 CE 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQD10W-Q48-D55-D
PQD10W-Q48-D512-D 18 ~ 75 10 5/12 1/ 0.417 CE 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQD10W-Q48-D512-D
PQD10W-Q48-D524-D 18 ~ 75 10 5/24 1/ 0.209 CE 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQD10W-Q48-D524-D
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink