10Wの連続出力を持つ、絶縁型DC-DCコンバータファミリーのPQD10W-Dシリーズは、業界標準2.54cm×2.54cmフットプリントのカプセル状パッケージに納められています。これらのロープロファイルモジュールは、デュアル制御出力、4:1の入力電圧範囲、EN 62368-1承認を特徴としています。DINパッケージに収納され、-40℃~+85℃という幅広い動作温度範囲を持つこのシリーズは、対流冷却装置や、マイクロおよび産業用制御、データ通信、テレコム、リモート・センサー・システム、産業機器をはじめとするアプリケーションに適しています。
製品番号 | 入力電圧(VDC) | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 安全認証 |
---|---|---|---|---|---|
PQD10W-Q48-D55-D | 18 ~ 75 | 10 | 5/5 | 1/1 | CE |
PQD10W-Q48-D512-D | 18 ~ 75 | 10 | 5/12 | 1/ 0.417 | CE |
PQD10W-Q48-D524-D | 18 ~ 75 | 10 | 5/24 | 1/ 0.209 | CE |