NRND

PQDE6W-Dシリーズ

1インチ x 1インチ DIP絶縁型DC-DC コンバータ

本製品は新設計(NRND)には推奨されておらず、流通での販売可能な在庫は残された在庫に限定されています。利用可能な代替品を見つけるには、パラメトリック検索にアクセスしてください。

PQDE6W-Dシリーズ
PQDE6W-Dシリーズの別の画像

概要

  • 6W
  • 4:1入力範囲
  • シングル/デュアル安定化出力
  • 業界標準2.54cm×2.54cmパッケージ
  • -40~+85°Cの動作温度
  • 88%の最大効率

安全とコンプライアンス

  • 安全基準 - 60950
  • 安全認証 - CE、 UL/cUL

資料

説明

6Wの連続出力を持つ、絶縁型DC-DCコンバータファミリーのPQDE6W-Dシリーズは、業界標準2.54cm×2.54cmフットプリントのカプセル状パッケージに納められています。これらの薄型モジュールは4:1の入力電圧範囲が特長で、最大88%の効率を実現します。DINパッケージに収納され、-40℃~+85℃という幅広い動作温度範囲を持つこのシリーズは、対流冷却装置や、マイクロコントローラ、データ通信、テレコム、リモート・センサー・システム、携帯電子機器をはじめとするアプリケーションに適しています。

仕様

  • レギュレーション
     
    あり
  • パッケージ
     
    DIP
  • 絶縁(VDC)
     
    1500
  • 安全基準
     
    60950
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    1 x 1 x 0.46
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    25.4 x 25.4 x 11.7
  • 保護
     
    過電流、過電圧、短絡

すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認
PQDE6W-Q24-S3-D 9 ~ 36 4.95 3.3 1.5 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQDE6W-Q24-S3-D
PQDE6W-Q24-S5-D 9 ~ 36 6 5 1.2 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQDE6W-Q24-S5-D
PQDE6W-Q24-S9-D 9 ~ 36 6 9 0.667 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQDE6W-Q24-S9-D
PQDE6W-Q24-S12-D 9 ~ 36 6 12 0.5 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQDE6W-Q24-S12-D
PQDE6W-Q24-S15-D 9 ~ 36 6 15 0.4 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQDE6W-Q24-S15-D
PQDE6W-Q24-S24-D 9 ~ 36 6 24 0.25 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQDE6W-Q24-S24-D
PQDE6W-Q24-D5-D 9 ~ 36 6 5/-5 0.6/-0.6 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQDE6W-Q24-D5-D
PQDE6W-Q24-D12-D 9 ~ 36 6 12/-12 0.25/-0.25 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQDE6W-Q24-D12-D
PQDE6W-Q24-D15-D 9 ~ 36 6 15/-15 0.2/-0.2 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQDE6W-Q24-D15-D
PQDE6W-Q24-D24-D 9 ~ 36 6 24/-24 0.125/-0.125 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQDE6W-Q24-D24-D
PQDE6W-Q48-S3-D 18 ~ 75 4.95 3.3 1.5 CE, UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQDE6W-Q48-S3-D
PQDE6W-Q48-S5-D 18 ~ 75 6 5 1.2 CE, UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQDE6W-Q48-S5-D
PQDE6W-Q48-S12-D 18 ~ 75 6 12 0.5 CE, UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQDE6W-Q48-S12-D
PQDE6W-Q48-S15-D 18 ~ 75 6 15 0.4 CE, UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQDE6W-Q48-S15-D
PQDE6W-Q48-S24-D 18 ~ 75 6 24 0.25 CE, UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQDE6W-Q48-S24-D
PQDE6W-Q48-D5-D 18 ~ 75 6 5/-5 0.6/-0.6 CE, UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQDE6W-Q48-D5-D
PQDE6W-Q48-D12-D 18 ~ 75 6 12/-12 0.25/-0.25 CE, UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQDE6W-Q48-D12-D
PQDE6W-Q48-D15-D 18 ~ 75 6 15/-15 0.2/-0.2 CE, UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQDE6W-Q48-D15-D
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink