推奨代替品
データシート
PQM1-Mシリーズは、安定型DC-DCコンバータ・シリーズで、分散型電源システム内のDCレールの変換や絶縁を経済的で信頼性の高い方法で行えるよう設計されています。これらの低電力DC-DCコンバータは、小型SMTパッケージ、-40~+85°Cの広い動作温度範囲を特長としており、産業、家電、および電気通信スペースのさまざまなアプリケーションに最適です。
製品番号 | 入力電圧(VDC) | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) |
---|---|---|---|---|
PQM1-S12-S9-M | 11.4 ~ 12.6 | 1 | 9 | 0.111 |
PQM1-S12-S12-M | 11.4 ~ 12.6 | 1 | 12 | 0.084 |
PQM1-S24-S9-M | 22.8 ~ 25.2 | 1 | 9 | 0.111 |