PQM1-Mシリーズ
PQM1-Mシリーズの別の画像

概要

  • 1W
  • 1:1入力範囲
  • シングル安定化出力
  • 業界標準の10ピンSMTパッケージ
  • -40~+85°Cの動作温度
  • 無負荷時低消費電力
  • 75%の最大効率

安全とコンプライアンス

資料

説明

PQM1-Mシリーズは、安定型DC-DCコンバータ・シリーズで、分散型電源システム内のDCレールの変換や絶縁を経済的で信頼性の高い方法で行えるよう設計されています。これらの低電力DC-DCコンバータは、小型SMTパッケージ、-40~+85°Cの広い動作温度範囲を特長としており、産業、家電、および電気通信スペースのさまざまなアプリケーションに最適です。

仕様

  • レギュレーション
     
    あり
  • パッケージ
     
    SMT
  • 絶縁(VDC)
     
    1500
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    0.6 x 0.44 x 0.285
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    15.24 x 11.2 x 7.25
  • 保護
     
    短絡

すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認
PQM1-S12-S9-M 11.4 ~ 12.6 1 9 0.111 3Dモデル PCBフットプリント --
PQM1-S24-S9-M 22.8 ~ 25.2 1 9 0.111 3Dモデル PCBフットプリント --
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web