NRND

PQME3シリーズ

14ピンSMT絶縁型DC-DCコンバータ

本製品は新設計(NRND)には推奨されておらず、流通での販売可能な在庫は残された在庫に限定されています。利用可能な代替品を見つけるには、パラメトリック検索にアクセスしてください。

PQME3シリーズ
PQME3シリーズの底面図

概要

  • 3W
  • 4:1入力範囲
  • シングル安定化出力
  • 業界標準の14ピンSMTパッケージ
  • -40~+85°Cの動作温度
  • 84%の最大効率
  • 無負荷時の電力消費 < 0.1W

安全とコンプライアンス

  • 安全基準 - 60950
  • 安全認証 - CE、 UL/cUL

資料

説明

PQME3シリーズは、家庭用DC-DCコンバータで、-40~+85°Cの広い動作温度範囲で3Wの出力を供給します。これらの低電力DC-DCコンバータはコンパクトな14ピンのSMTパッケージおよび4:1入力と1500VDC絶縁耐圧を特長としており、産業、テストと計測機器、および電気通信といったさまざまなアプリケーションに対応する堅牢な低電力ソリューションとなります。

仕様

  • レギュレーション
     
    あり
  • パッケージ
     
    SMT
  • 絶縁(VDC)
     
    1500
  • 安全基準
     
    60950
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    0.756 x 0.713 x 0.4
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    19.2 x 18.1 x 10.16
  • 保護
     
    過電流、短絡

すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 出力電流(A) 電力(W) 出力電圧(VDC) 安全認証 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認
PQME3-D24-S3-M 9 ~ 36 0.728 3 3.3 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQME3-D24-S3-M
PQME3-D24-S5-M 9 ~ 36 0.6 3 5 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQME3-D24-S5-M
PQME3-D24-S9-M 9 ~ 36 0.333 3 9 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQME3-D24-S9-M
PQME3-D24-S12-M 9 ~ 36 0.25 3 12 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQME3-D24-S12-M
PQME3-D24-S15-M 9 ~ 36 0.2 3 15 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQME3-D24-S15-M
PQME3-D24-S24-M 9 ~ 36 0.125 3 24 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQME3-D24-S24-M
PQME3-D48-S3-M 18 ~ 75 0.728 3 3.3 CE 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQME3-D48-S3-M
PQME3-D48-S5-M 18 ~ 75 0.6 3 5 CE 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQME3-D48-S5-M
PQME3-D48-S12-M 18 ~ 75 0.25 3 12 CE 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQME3-D48-S12-M
PQME3-D48-S15-M 18 ~ 75 0.2 3 15 CE 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQME3-D48-S15-M
PQME3-D48-S24-M 18 ~ 75 0.125 3 24 CE 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQME3-D48-S24-M
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink