低電力DC-DCコンバータ


1~3Wの堅牢な高効率モジュール


安定型、非安定型低電力DC-DCモジュール

安定型、非安定型低電力DC-DCモジュール


CUIの1~3Wの低電力DC-DCコンバータの包括的な製品ラインには、パッケージ、入力、出力、および絶縁電圧のさまざまなオプションがあります。これらの低消費電力モジュールには、安定型および非安定型があり、アナログ/デジタル混合回路、テストおよび計測機器、プロセスおよび機械制御、電気通信のアプリケーションでのDC電圧の変換および絶縁に最適です。堅牢性、信頼性、経済性を最大限に活用するよう設計されているのに、なぜ回路を他の製品に託す必要があるのでしょう。

特長


  • 業界標準のSIP、DIP、およびSMTパッケージ
  • 最大-40~105 ℃の動作温度
  • 最大8kVの帯電防止
  • 軽い負荷および無負荷での高効率
  • 継続的な短絡保護

低電力DC-DCコンバータを検索する

合計6件の結果
電力(W)
dropdn-arrow
0.75
1
2
3
絶縁(VDC)
dropdn-arrow
1000
1500
2000
3000
6000
パッケージ
dropdn-arrow
DIP
SIP
SMT

シリーズ


PCN1-Mシリーズ

1W、 1:1の入力電圧範囲、 シングル/デュアル非安定化出力、 SMT、 1500VDC絶縁耐圧、 DC-DCコンバータ

今すぐ見る

PCN1-Sシリーズ

1W、 1:1の入力電圧範囲、 シングル/デュアル非安定化出力、 SIP、 1500VDC絶縁耐圧、 DC-DCコンバータ

今すぐ見る

PCSA1-Sシリーズ

1W、 1:1の入力電圧範囲、 シングル非安定化出力、 4ピンSIP、 1000VDC絶縁耐圧、 DC-DCコンバータ

今すぐ見る

PHP1-Mシリーズ

1W、 1:1の入力電圧範囲、 シングル非安定化出力、 8ピンSMT、 2000VDC絶縁耐圧、 DC-DCコンバータ

今すぐ見る

PCN2-Sシリーズ

2W、 1:1の入力電圧範囲、 シングル/デュアル非安定化出力、 7ピンSIP、 1000VDC絶縁耐圧、 DC-DCコンバータ

今すぐ見る

PDQ2-Sシリーズ

2W、 2:1の入力電圧範囲 、 シングル/デュアル安定化出力、 8ピンSIP、 1500VDC絶縁耐圧、 DC-DCコンバータ

今すぐ見る

 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web