PQS075-Sシリーズ
PQS075-Sシリーズの側面図
ルーラー表示したPQS075-S

概要

  • 0.75W
  • 1:1入力範囲
  • シングル安定化出力
  • 産業標準4ピンのSIPパッケージ
  • -40~+85°Cの動作温度
  • 74%の最大効率

安全とコンプライアンス

資料

説明

PQS075-S安定化DC-DCコンバータシリーズは、0.75W絶縁型モジュールのファミリーで、効率性の改善、高度な絶縁性、および優れた放熱性能を実現するよう設計されています。小型の4ピンSIPパッケージを採用し、-40~+85°Cの広い動作温度範囲を特長としたこの低電力DC-DCコンバータは、産業、家電、および電気通信スペースのさまざまなアプリケーションに最適です。

仕様

  • レギュレーション
     
    あり
  • パッケージ
     
    SIP
  • 絶縁(VDC)
     
    1500
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    0.457 x 0.236 x 0.4
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    11.6 x 6 x 10.16
  • 保護
     
    短絡

すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認
PQS075-S5-S3-S 4.75 ~ 5.25 0.75 3.3 0.2 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQS075-S5-S3-S
PQS075-S5-S5-S 4.75 ~ 5.25 0.75 5 0.15 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQS075-S5-S5-S
PQS075-S5-S9-S 4.75 ~ 5.25 0.75 9 0.083 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQS075-S5-S9-S
PQS075-S5-S12-S 4.75 ~ 5.25 0.75 12 0.062 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQS075-S5-S12-S
PQS075-S5-S15-S 4.75 ~ 5.25 0.75 15 0.05 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQS075-S5-S15-S
PQS075-S12-S3-S 11.4 ~ 12.6 0.66 3.3 0.2 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQS075-S12-S3-S
PQS075-S12-S5-S 11.4 ~ 12.6 0.75 5 0.15 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQS075-S12-S5-S
PQS075-S12-S12-S 11.4 ~ 12.6 0.744 12 0.062 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQS075-S12-S12-S
PQS075-S12-S15-S 11.4 ~ 12.6 0.75 15 0.05 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQS075-S12-S15-S
PQS075-S24-S3-S 22.8 ~ 25.2 0.66 3.3 0.2 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQS075-S24-S3-S
PQS075-S24-S5-S 22.8 ~ 25.2 0.75 5 0.15 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQS075-S24-S5-S
PQS075-S24-S12-S 22.8 ~ 25.2 0.744 12 0.062 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQS075-S24-S12-S
PQS075-S24-S15-S 22.8 ~ 25.2 0.75 15 0.05 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQS075-S24-S15-S

ニュースとリソース

 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web