製造中止

PQZ6-Dシリーズ

6W、 4:1入力範囲、 シングル/デュアル安定化出力、 24ピンDIP、 1500VDC絶縁耐圧、 DC-DCコンバータ

この製品の製造は中止されています。ご不明な点は、弊社営業チームまでお問い合わせください。

概要

仕様

  • レギュレーション
     
    あり
  • パッケージ
     
    DIP
  • 絶縁(VDC)
     
    1500
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    1.26 x 0.787 x 0.425
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    32 x 20 x 10.8

すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 在庫確認
PQZ6-Q24-S3-D 9 ~ 36 6 3.3 1.5 --
PQZ6-Q24-S5-D 9 ~ 36 6 5 1.2 --
PQZ6-Q24-S12-D 9 ~ 36 6 12 0.5 --
PQZ6-Q24-S15-D 9 ~ 36 6 15 0.4 在庫確認PQZ6-Q24-S15-D
PQZ6-Q24-D5-D 9 ~ 36 6 5/-5 0.6/-0.6 --
PQZ6-Q24-D12-D 9 ~ 36 6 12/-12 0.25/-0.25 --
PQZ6-Q24-D15-D 9 ~ 36 6 15/-15 0.2/-0.2 在庫確認PQZ6-Q24-D15-D
PQZ6-Q48-S3-D 18 ~ 75 6 3.3 1.5 --
PQZ6-Q48-S5-D 18 ~ 75 6 5 1.2 --
PQZ6-Q48-S12-D 18 ~ 75 6 12 0.5 --
PQZ6-Q48-S15-D 18 ~ 75 6 15 0.4 --
PQZ6-Q48-D5-D 18 ~ 75 6 5/-5 0.6/-0.6 --
PQZ6-Q48-D12-D 18 ~ 75 6 12/-12 0.25/-0.25 --
PQZ6-Q48-D15-D 18 ~ 75 6 15/-15 0.2/-0.2 --
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web