アクティブ

PRC60シリーズ

6 ピンDIP絶縁型DC-DCコンバータ

PRC60シリーズ
PRC60シリーズの別の画像

概要

  • 60W
  • 4:1入力範囲
  • シングル/デュアル安定化出力
  • 動作温度範囲(-40~105°C)
  • リモートオン/オフ制御
  • 出力電圧トリム

安全とコンプライアンス

  • 安全基準 - 62368
  • 安全認証 - CE、 UKCA

資料

説明

PRC60シリーズは、商用、鉄道、その他の産業アプリケーションのニーズを満たすように設計されたシングル/デュアル安定化60W DC-DCコンバータです。すべてのモデルはEN62368およびEN50155規格に適合し、リモートオン/オフ制御、出力電圧トリム、堅牢な動作温度範囲など、さまざまな機能を提供します。

仕様

  • レギュレーション
     
    あり
  • パッケージ
     
    DIP
  • 絶縁(VDC)
     
    1600
  • 安全基準
     
    62368
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    2 x 1 x 0.41
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    50.8 x 25.4 x 10.5
  • 保護
     
    過電流、過熱、過電圧、短絡

すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
PRC60-24-S3 9 ~ 36 40 3.3 12 CE, UKCA 3Dモデル PCBフットプリント -- サンプルの依頼 見積依頼
PRC60-24-S5 9 ~ 36 60 5 12 CE, UKCA 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PRC60-24-S5 サンプルの依頼 見積依頼
PRC60-24-S12 9 ~ 36 60 12 5 CE, UKCA 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PRC60-24-S12 サンプルの依頼 見積依頼
PRC60-24-S15 9 ~ 36 60 15 4 CE, UKCA 3Dモデル PCBフットプリント -- サンプルの依頼 見積依頼
PRC60-24-S24 9 ~ 36 60 24 2.5 UKCA, CE 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PRC60-24-S24 サンプルの依頼 見積依頼
PRC60-24-D12 9 ~ 36 60 12/-12 2.5/-2.5 CE, UKCA 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PRC60-24-D12 サンプルの依頼 見積依頼
PRC60-24-D15 9 ~ 36 60 15/-15 2/-2 CE, UKCA 3Dモデル PCBフットプリント -- サンプルの依頼 見積依頼
PRC60-24-D24 9 ~ 36 60 24/-24 1.25/-1.25 CE, UKCA 3Dモデル PCBフットプリント -- サンプルの依頼 見積依頼
PRC60-48-S3 18 ~ 75 40 3.3 12 CE, UKCA 3Dモデル PCBフットプリント -- サンプルの依頼 見積依頼
PRC60-48-S5 18 ~ 75 60 5 12 CE, UKCA 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PRC60-48-S5 サンプルの依頼 見積依頼
PRC60-48-S12 18 ~ 75 60 12 5 CE, UKCA 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PRC60-48-S12 サンプルの依頼 見積依頼
PRC60-48-S15 18 ~ 75 60 15 4 CE, UKCA 3Dモデル PCBフットプリント -- サンプルの依頼 見積依頼
PRC60-48-S24 18 ~ 75 60 24 2.5 CE, UKCA 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PRC60-48-S24 サンプルの依頼 見積依頼
PRC60-48-D12 18 ~ 75 60 12/-12 2.5/-2.5 CE, UKCA 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PRC60-48-D12 サンプルの依頼 見積依頼
PRC60-48-D15 18 ~ 75 60 15/-15 2/-2 CE, UKCA 3Dモデル PCBフットプリント -- サンプルの依頼 見積依頼
PRC60-48-D24 18 ~ 75 60 24/-24 1.25/-1.25 CE, UKCA 3Dモデル PCBフットプリント -- サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink