アクティブ

PRC600シリーズ

フルブリック絶縁型DC-DCコンバータ

PRC600シリーズ
PRC600シリーズの別の画像

概要

  • 600W
  • 2:1入力範囲
  • シングル安定化出力
  • 出力電圧トリム
  • Output current sharing
  • EN 61373 and EN 45545-2 compliant

安全とコンプライアンス

  • 安全基準 - 60950、 62368
  • 安全認証 - CE、 UKCA、 UL/cUL

資料

説明

The PRC600 Series is a regulated 600 W dc-dc converter designed to meet the needs of commercial, railway, and other industrial applications. All models are EN 61373 and EN 45545-2 compliant while offering a host of features, including remote on/off control, 4200 Vdc isolation, output current sharing, and a wide operating temperature range of -40 ~ 100 °C.

仕様

  • レギュレーション
     
    あり
  • パッケージ
     
    DIP
  • 絶縁(VDC)
     
    4200
  • 安全基準
     
    60950、62368
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    4.6 x 2.4 x 0.5
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    116.8 x 61 x 12.7
  • 保護
     
    Input UVLO, Over Current, Over Temperature, Over Voltage, Short Circuit Protection
  • グレード
     
    商用

すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
PRC600-300-S12 180 ~ 400 600 12 50 UL/cUL, CE, UKCA 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PRC600-300-S12 サンプルの依頼 見積依頼
PRC600-300-S24 180 ~ 400 600 24 25 UL/cUL, CE, UKCA 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PRC600-300-S24 サンプルの依頼 見積依頼
PRC600-300-S48 180 ~ 400 600 48 12.5 UL/cUL, CE, UKCA 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PRC600-300-S48 サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web