製品番号 | 入力電圧(VDC) | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 安全認証 |
---|---|---|---|---|---|
PRD25-D48-S3-N-M | 36 ~ 75 | 25 | 3.3 | 7.5 | UL/cUL |
PRD25-D48-S3-P-M | 36 ~ 75 | 25 | 3.3 | 7.5 | UL/cUL |
PRD25-D48-S5-N-M | 36 ~ 75 | 25 | 5 | 5 | UL/cUL |
PRD25-D48-S5-P-M | 36 ~ 75 | 25 | 5 | 5 | UL/cUL |
PRD25-D48-S12-N-M | 36 ~ 75 | 25.2 | 12 | 2.1 | UL/cUL |
PRD25-D48-S12-P-M | 36 ~ 75 | 25.2 | 12 | 2.1 | UL/cUL |