製造中止

PQA30-Tシリーズ

シャーシマウント絶縁型DC-DCコンバータ

この製品の製造は中止されています。ご不明な点は、弊社営業チームまでお問い合わせください。

PQA30-Tシリーズ
ヒートシンク付きPQA30-T

概要

仕様

  • レギュレーション
     
    あり
  • パッケージ
     
    シャーシマウント
  • 絶縁(VDC)
     
    1500
  • 安全基準
     
    62368
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    2.99 x 1.24 x 0.84
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    76 x 31.5 x 21.2
  • 保護
     
    過電流、過電圧、短絡

すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 在庫確認
PQA30-D24-S3-T 18 ~ 36 20 3.3 6 在庫確認PQA30-D24-S3-T
PQA30-D24-S5-T 18 ~ 36 30 5 6 在庫確認PQA30-D24-S5-T
PQA30-D24-S9-T 18 ~ 36 30 9 3.333 在庫確認PQA30-D24-S9-T
PQA30-D24-S12-T 18 ~ 36 30 12 2.5 在庫確認PQA30-D24-S12-T
PQA30-D24-S15-T 18 ~ 36 30 15 2 在庫確認PQA30-D24-S15-T
PQA30-D24-S24-T 18 ~ 36 30 24 1.25 在庫確認PQA30-D24-S24-T
PQA30-D48-S3-T 36 ~ 75 20 3.3 6 --
PQA30-D48-S5-T 36 ~ 75 30 5 6 在庫確認PQA30-D48-S5-T
PQA30-D48-S12-T 36 ~ 75 30 12 2.5 在庫確認PQA30-D48-S12-T
PQA30-D48-S15-T 36 ~ 75 30 15 2 在庫確認PQA30-D48-S15-T
PQA30-D48-S24-T 36 ~ 75 30 24 1.25 在庫確認PQA30-D48-S24-T
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web