PRQ3W-Sシリーズは、小型のデュアル安定型DC-DCコンバータで、SIPパッケージに-40~+85°Cの広い動作温度範囲で3Wの出力電力を実現します。超広範囲の4:1入力範囲、3kのVDC絶縁耐圧、連続した短絡回路、過電流、電圧保護下での入力を備えた、これらの低電力DC-DCコンバータは、医療機器、ハイブリッドモジュールシステム、データ通信、テレコム、分散型電源システム、リモート制御システムなどの、繊細なアプリケーション向けに堅牢な低電力ソリューションを提供します。
製品番号 | 入力電圧(VDC) | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 安全認証 |
---|---|---|---|---|---|
PRQ3W-Q48-D55-S | 18 ~ 75 | 3 | 5/5 | 0.3/0.3 | CE |
PRQ3W-Q48-D512-S | 18 ~ 75 | 3 | 5/12 | 0.3/0.125 | CE |
PRQ3W-Q48-D524-S | 18 ~ 75 | 3 | 5/24 | 0.3/0.063 | CE |