アクティブ

PRQE50W-Dシリーズ

1/4ブリック絶縁型DC-DCコンバータ

PRQE50W-Dシリーズ
PRQE50W-Dシリーズの別の画像

概要

  • 50W
  • 8:1入力範囲
  • シングル安定化出力
  • -40~+105°Cの動作温度
  • 業界標準のクオーター・ブリック・パッケージ
  • 外部フィルタ装備でEN 50155に適合
  • リモートオン/オフ制御
  • 91%の最大効率

安全とコンプライアンス

  • 安全基準 - 62368
  • 安全認証 - CE、 UKCA、 UL/cUL

資料

説明

PRQE50W-Dこのシリーズは、完全カプセル型ケースを採用した、50Wの高密度、Quarter Brick DC-DCコンバータです。これらの 8ハイパワーDC-DCコンバータ は、EN -1認定、最大62368%の効率、超広域の91:1入力範囲も提供します。コンパクトなパッケージと大量の電力を必要とする、鉄道、再生可能エネルギー、産業アプリケーションなどに最適です。

仕様

  • レギュレーション
     
    あり
  • パッケージ
     
    DIP
  • 絶縁(VDC)
     
    3000
  • 安全基準
     
    62368
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    2.28 x 1.45 x 0.5
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    57.91 x 36.83 x 12.7
  • 保護
     
    過電流、過熱、過電圧

すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
PRQE50W-E12-S12-D 9 ~ 75 50 12 4.17 CE, UL/cUL, UKCA 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PRQE50W-E12-S12-D サンプルの依頼 見積依頼
PRQE50W-E12-S15-D 9 ~ 75 50 15 3.33 CE, UL/cUL, UKCA 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PRQE50W-E12-S15-D サンプルの依頼 見積依頼
PRQE50W-E12-S24-D 9 ~ 75 49.9 24 2.08 CE, UL/cUL, UKCA 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PRQE50W-E12-S24-D サンプルの依頼 見積依頼
PRQE50W-E12-S28-D 9 ~ 75 50.1 28 1.79 CE, UL/cUL, UKCA 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PRQE50W-E12-S28-D サンプルの依頼 見積依頼
PRQE50W-E12-S48-D 9 ~ 75 50.4 48 1.05 CE, UL/cUL, UKCA 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PRQE50W-E12-S48-D サンプルの依頼 見積依頼
PRQE50W-E12-S12N-D 9 ~ 75 50 12 4.17 CE, UL/cUL, UKCA 3Dモデル PCBフットプリント -- サンプルの依頼 見積依頼
PRQE50W-E12-S15N-D 9 ~ 75 50 15 3.33 CE, UL/cUL, UKCA 3Dモデル PCBフットプリント -- サンプルの依頼 見積依頼
PRQE50W-E12-S24N-D 9 ~ 75 49.9 24 2.08 CE, UL/cUL, UKCA 3Dモデル PCBフットプリント -- サンプルの依頼 見積依頼
PRQE50W-E12-S28N-D 9 ~ 75 50.1 28 1.79 CE, UL/cUL, UKCA 3Dモデル PCBフットプリント -- サンプルの依頼 見積依頼
PRQE50W-E12-S48N-D 9 ~ 75 50.4 48 1.05 CE, UL/cUL, UKCA 3Dモデル PCBフットプリント -- サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web