CUIの高電力DC-DCコンバータのファミリーは、非常に広い入力範囲を特長としており、50~600Wの範囲のモデルがあります。コンバータには放熱性能が改善された内蔵ヒートシンクがあり、業界標準のPCBマウント・パッケージまたはシャーシ・マウント・パッケージに収められています。ほとんどのモデルは4:1の入力電圧範囲で設計され、電池駆動システムなどの、電源の電圧が大きく変動するアプリケーションに対応しています。コンバータは、高効率、厳しい規制、リモートセンス、リモートON/OFF制御などの追加機能を備えており、さまざまな産業、セキュリティ、通信のアプリケーションに最適です。
サンプルの
依頼
データシート
シリーズ