PRQE50W-Dこのシリーズは、完全カプセル型ケースを採用した、50Wの高密度、Quarter Brick DC-DCコンバータです。これらの 8ハイパワーDC-DCコンバータ は、EN -1認定、最大62368%の効率、超広域の91:1入力範囲も提供します。コンパクトなパッケージと大量の電力を必要とする、鉄道、再生可能エネルギー、産業アプリケーションなどに最適です。
製品番号 | 入力電圧(VDC) | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 安全認証 |
---|---|---|---|---|---|
PRQE50W-E12-S12-D | 9 ~ 75 | 50 | 12 | 4.17 | CE, UL/cUL, UKCA |
PRQE50W-E12-S15-D | 9 ~ 75 | 50 | 15 | 3.33 | CE, UL/cUL, UKCA |
PRQE50W-E12-S24-D | 9 ~ 75 | 49.9 | 24 | 2.08 | CE, UL/cUL, UKCA |
PRQE50W-E12-S28-D | 9 ~ 75 | 50.1 | 28 | 1.79 | CE, UL/cUL, UKCA |
PRQE50W-E12-S48-D | 9 ~ 75 | 50.4 | 48 | 1.05 | CE, UL/cUL, UKCA |
PRQE50W-E12-S12N-D | 9 ~ 75 | 50 | 12 | 4.17 | CE, UL/cUL, UKCA |
PRQE50W-E12-S15N-D | 9 ~ 75 | 50 | 15 | 3.33 | CE, UL/cUL, UKCA |
PRQE50W-E12-S24N-D | 9 ~ 75 | 49.9 | 24 | 2.08 | CE, UL/cUL, UKCA |
PRQE50W-E12-S28N-D | 9 ~ 75 | 50.1 | 28 | 1.79 | CE, UL/cUL, UKCA |
PRQE50W-E12-S48N-D | 9 ~ 75 | 50.4 | 48 | 1.05 | CE, UL/cUL, UKCA |