PTP20シリーズは20Wの絶縁型医療用DC-DCコンバータ で、幅広い2:1の入力範囲と7000VDC絶縁耐圧を実現します。カプセル化された基板実装可能なパッケージに格納された医療グレードの本シリーズは、-40~+100°Cの拡張温度範囲をもち、高い絶縁電圧を必要とする医療機器、低消費電力の家電製品、産業機器向けの信頼性の高いオプションとなっています。
製品番号 | 入力電圧(VDC) | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 安全認証 |
---|---|---|---|---|---|
PTP20-12-S5 | 9 ~ 18 | 20 | 5 | 4 | CE, UKCA |
PTP20-12-S12 | 9 ~ 18 | 20 | 12 | 1.67 | CE, UKCA |
PTP20-12-S15 | 9 ~ 18 | 20 | 15 | 1.33 | CE, UKCA |
PTP20-12-S24 | 9 ~ 18 | 20 | 24 | 0.84 | CE, UKCA |
PTP20-24-S5 | 18 ~ 36 | 20 | 5 | 4 | CE, UKCA |
PTP20-24-S12 | 18 ~ 36 | 20 | 12 | 1.67 | CE, UKCA |
PTP20-24-S15 | 18 ~ 36 | 20 | 15 | 1.33 | CE, UKCA |
PTP20-24-S24 | 18 ~ 36 | 20 | 24 | 0.84 | CE, UKCA |
PTP20-48-S5 | 36 ~ 75 | 20 | 5 | 4 | CE, UKCA |
PTP20-48-S12 | 36 ~ 75 | 20 | 12 | 1.67 | CE, UKCA |
PTP20-48-S15 | 36 ~ 75 | 20 | 15 | 1.33 | CE, UKCA |
PTP20-48-S24 | 36 ~ 75 | 20 | 24 | 0.84 | CE, UKCA |