概要

  • 10W
  • 4:1入力範囲
  • シングル/デュアル安定化出力
  • 業界標準5.08cm×2.54cmパッケージ
  • 6面シールド・ケース
  • -40~+85°Cの動作温度
  • 88%の最大効率

安全とコンプライアンス

  • 安全認証 - CE

資料

説明

PYB10シリーズは、業界標準5.08cm×2.54cmフットプリントの小型パッケージに収められた高効率の10W DC-DCコンバータです。4:1の入力範囲に対応するこのシリーズは、充放電条件に広い入力範囲が要求されるバッテリー駆動アプリケーションに最適です。また、すべてのユニットは-40~+85°Cの動作温度で標準機能を果たすため、過酷な環境条件での利用において堅牢なソリューションとなります。

仕様

  • レギュレーション
     
    あり
  • パッケージ
     
    DIP
  • 絶縁(VDC)
     
    1500
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    2 x 1 x 0.47
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    50.8 x 25.4 x 11.8

オプション

  • リモートオン/オフ制御

すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認
PYB10-Q24-D12 9 ~ 36 10 12/-12 0.42/-0.42 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PYB10-Q24-D12
PYB10-Q24-D15 9 ~ 36 10 15/-15 0.33/-0.33 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PYB10-Q24-D15
PYB10-Q48-D5 18 ~ 75 10 5/-5 1/ -1 CE -- -- 在庫確認PYB10-Q48-D5
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web