NRND

PYB10-Uシリーズ

シャーシマウント絶縁型DC-DCコンバータ

本製品は新設計(NRND)には推奨されておらず、流通での販売可能な在庫は残された在庫に限定されています。利用可能な代替品を見つけるには、パラメトリック検索にアクセスしてください。

PYB10-Uシリーズ
PYB10-Uの別の画像

概要

  • 10W
  • 4:1入力範囲
  • シングル/デュアル安定化出力
  • 小型シャーシマウント・パッケージ
  • -40~+85°Cの動作温度
  • 88%の最大効率

安全とコンプライアンス

  • 安全認証 - CE

資料

説明

PYB10-Tシリーズは、小型シャーシマウント・パッケージに収められた高効率の10W絶縁型DC-DCコンバータで、簡単に取り付けられるように設計されています。4:1の入力範囲に対応するこのシリーズは、充放電条件に広い入力範囲が要求されるバッテリー駆動アプリケーションに最適です。また、すべてのユニットは-40~+85°Cの動作温度で標準機能を果たすため、過酷な環境条件での利用において堅牢なソリューションとなります。

仕様

  • レギュレーション
     
    あり
  • パッケージ
     
    シャーシマウント
  • 絶縁(VDC)
     
    1500
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    2.06 x 2.09 x 0.75
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    52.3 x 53 x 19.1
  • 保護
     
    過電圧、短絡

オプション

  • リモートオン/オフ制御

すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル 在庫確認
PYB10-Q24-S3-U 9 ~ 36 10 3.3 2.4 -- -- 在庫確認PYB10-Q24-S3-U
PYB10-Q24-S5-U 9 ~ 36 10 5 2 -- -- 在庫確認PYB10-Q24-S5-U
PYB10-Q24-S12-U 9 ~ 36 10 12 0.833 -- -- 在庫確認PYB10-Q24-S12-U
PYB10-Q24-S15-U 9 ~ 36 10 15 0.667 -- -- 在庫確認PYB10-Q24-S15-U
PYB10-Q24-S24-U 9 ~ 36 10 24 0.42 -- -- 在庫確認PYB10-Q24-S24-U
PYB10-Q24-D5-U 9 ~ 36 10 5/-5 1/ -1 -- -- 在庫確認PYB10-Q24-D5-U
PYB10-Q24-D12-U 9 ~ 36 10 12/-12 0.42/-0.42 -- -- 在庫確認PYB10-Q24-D12-U
PYB10-Q24-D15-U 9 ~ 36 10 15/-15 0.333/-0.333 -- 3Dモデル 在庫確認PYB10-Q24-D15-U
PYB10-Q48-S3-U 18 ~ 75 10 3.3 2.4 -- -- 在庫確認PYB10-Q48-S3-U
PYB10-Q48-S5-U 18 ~ 75 10 5 2 -- -- 在庫確認PYB10-Q48-S5-U
PYB10-Q48-S12-U 18 ~ 75 10 12 0.833 CE 3Dモデル 在庫確認PYB10-Q48-S12-U
PYB10-Q48-S15-U 18 ~ 75 10 15 0.667 CE -- 在庫確認PYB10-Q48-S15-U
PYB10-Q48-S24-U 18 ~ 75 10 24 0.42 -- -- 在庫確認PYB10-Q48-S24-U
PYB10-Q48-D5-U 18 ~ 75 10 5/-5 1/ -1 CE -- 在庫確認PYB10-Q48-D5-U
PYB10-Q48-D12-U 18 ~ 75 10 12/-12 0.42/-0.42 CE -- 在庫確認PYB10-Q48-D12-U
PYB10-Q48-D15-U 18 ~ 75 10 15/-15 0.333/-0.333 -- -- 在庫確認PYB10-Q48-D15-U
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink