製造中止

PYB20-DINシリーズ

絶縁型DINレールDC-DCコンバータ

この製品の製造は中止されています。ご不明な点は、弊社営業チームまでお問い合わせください。

PYB20-DINシリーズ
ヒートシンク付きPYB20-DIN

概要

仕様

  • レギュレーション
     
    あり
  • パッケージ
     
    DINレール
  • 絶縁(VDC)
     
    1500
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    2.99 x 1.24 x 1.02
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    76 x 31.5 x 25.8

オプション

  • ヒートシンク

すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 在庫確認
PYB20-Q24-S3-DIN 9 ~ 36 16.5 3.3 5 -- 在庫確認PYB20-Q24-S3-DIN
PYB20-Q24-S5-DIN 9 ~ 36 20 5 4 -- 在庫確認PYB20-Q24-S5-DIN
PYB20-Q24-S12-DIN 9 ~ 36 20 12 1.67 -- 在庫確認PYB20-Q24-S12-DIN
PYB20-Q24-S15-DIN 9 ~ 36 20 15 1.33 -- 在庫確認PYB20-Q24-S15-DIN
PYB20-Q24-S24-DIN 9 ~ 36 20 24 0.83 -- 在庫確認PYB20-Q24-S24-DIN
PYB20-Q24-D5-DIN 9 ~ 36 20 5/-5 2/-2 -- 在庫確認PYB20-Q24-D5-DIN
PYB20-Q24-D12-DIN 9 ~ 36 20 12/-12 0.83/-0.83 -- 在庫確認PYB20-Q24-D12-DIN
PYB20-Q24-D15-DIN 9 ~ 36 20 15/-15 0.67/-0.67 -- 在庫確認PYB20-Q24-D15-DIN
PYB20-Q48-S3-DIN 18 ~ 75 16.5 3.3 5 CE 在庫確認PYB20-Q48-S3-DIN
PYB20-Q48-S5-DIN 18 ~ 75 20 5 4 CE 在庫確認PYB20-Q48-S5-DIN
PYB20-Q48-S12-DIN 18 ~ 75 20 12 1.67 CE 在庫確認PYB20-Q48-S12-DIN
PYB20-Q48-S15-DIN 18 ~ 75 20 15 1.33 CE 在庫確認PYB20-Q48-S15-DIN
PYB20-Q48-S24-DIN 18 ~ 75 20 24 0.83 CE 在庫確認PYB20-Q48-S24-DIN
PYB20-Q48-D5-DIN 18 ~ 75 20 5/-5 2/-2 CE 在庫確認PYB20-Q48-D5-DIN
PYB20-Q48-D12-DIN 18 ~ 75 20 12/-12 0.83/-0.83 CE 在庫確認PYB20-Q48-D12-DIN
PYB20-Q48-D15-DIN 18 ~ 75 20 15/-15 0.67/-0.67 CE 在庫確認PYB20-Q48-D15-DIN
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink