製造中止

VAT0.25-SMTシリーズ

0.25W、 1:1入力範囲、 デュアル非安定化出力、 10ピンSMT、 1000VDC絶縁耐圧、 DC-DCコンバータ

この製品の製造は中止されています。ご不明な点は、弊社営業チームまでお問い合わせください。

概要

すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A)
VAT0.25-S5-D3.3-SMT 4.5 ~ 5.5 0.25 3.3/-3.3 0.04/0.04
VAT0.25-S5-D5-SMT 4.5 ~ 5.5 0.25 5/-5 0.03/0.03
VAT0.25-S5-D9-SMT 4.5 ~ 5.5 0.25 9/-9 0.01/0.01
VAT0.25-S5-D12-SMT 4.5 ~ 5.5 0.25 12/-12 0.011/0.11
VAT0.25-S5-D15-SMT 4.5 ~ 5.5 0.25 15/-15 0.01/0.01
VAT0.25-S12-D5-SMT 10.8 ~ 13.2 0.25 5/-5 0.03/0.03
VAT0.25-S12-D9-SMT 10.8 ~ 13.2 0.25 9/-9 0.01/0.01
VAT0.25-S12-D12-SMT 10.8 ~ 13.2 0.25 12/-12 0.011/0.11
VAT0.25-S12-D15-SMT 10.8 ~ 13.2 0.25 15/-15 0.01/0.01
VAT0.25-S24-D5-SMT 21.6 ~ 26.4 0.25 5/-5 0.03/0.03
VAT0.25-S24-D9-SMT 21.6 ~ 26.4 0.25 9/-9 0.01/0.01
VAT0.25-S24-D12-SMT 21.6 ~ 26.4 0.25 12/-12 0.011/0.11
VAT0.25-S24-D15-SMT 21.6 ~ 26.4 0.25 15/-15 0.01/0.01
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web