PYBE10シリーズ
PYBE10シリーズ
PYBE10下面
PYBE10側面

概要

  • 10W
  • 4:1入力範囲
  • シングル/デュアル安定化出力
  • 産業標準24ピンのDIPパッケージ
  • 88%の最大効率
  • -40~+85°Cの動作温度

安全とコンプライアンス

  • 安全認証 - CE

資料

説明

PYBE10シリーズは、業界標準の24ピンDIPパッケージを採用した、高効率の10W絶縁型DC-DCコンバータのファミリーです。4:1の入力範囲、およびシングルまたはデュアル安定化出力に対応するこのシリーズは、充放電条件に超広域入力範囲が要求されるバッテリ駆動アプリケーションに最適です。また、これらのカプセル化されたユニットは-40~+85℃の動作温度範囲で標準機能を果たすため、過酷な環境条件での使用において堅牢なソリューションとなります。

仕様

  • レギュレーション
     
    あり
  • パッケージ
     
    DIP
  • 絶縁(VDC)
     
    1500
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    1.26 x 0.6 x 0.43
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    32 x 20 x 10.8
  • 保護
     
    過電流、過電圧、短絡

すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認
PYBE10-Q24-S3 9 ~ 36 7.92 3.3 2.4 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PYBE10-Q24-S3
PYBE10-Q24-S5 9 ~ 36 10 5 2 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PYBE10-Q24-S5
PYBE10-Q24-S12 9 ~ 36 10 12 0.833 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PYBE10-Q24-S12
PYBE10-Q24-S15 9 ~ 36 10 15 0.667 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PYBE10-Q24-S15
PYBE10-Q24-S24 9 ~ 36 10 24 0.416 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PYBE10-Q24-S24
PYBE10-Q24-D5 9 ~ 36 10 5/-5 1/ -1 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PYBE10-Q24-D5
PYBE10-Q24-D12 9 ~ 36 10 12/-12 0.416/-0.416 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PYBE10-Q24-D12
PYBE10-Q24-D15 9 ~ 36 10 15/-15 0.333/-0.333 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PYBE10-Q24-D15
PYBE10-Q48-S3 18 ~ 75 7.92 3 2.4 CE 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PYBE10-Q48-S3
PYBE10-Q48-S5 18 ~ 75 10 5 2 CE 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PYBE10-Q48-S5
PYBE10-Q48-S12 18 ~ 75 10 12 0.833 CE 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PYBE10-Q48-S12
PYBE10-Q48-S15 18 ~ 75 10 15 0.667 CE 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PYBE10-Q48-S15
PYBE10-Q48-S24 18 ~ 75 10 24 0.416 CE 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PYBE10-Q48-S24
PYBE10-Q48-D5 18 ~ 75 10 5/-5 1/ -1 CE 3Dモデル PCBフットプリント --
PYBE10-Q48-D12 18 ~ 75 10 12/-12 0.416/-0.416 CE 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PYBE10-Q48-D12
PYBE10-Q48-D15 18 ~ 75 10 15/-15 0.333/-0.333 CE 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PYBE10-Q48-D15

ニュースとリソース

 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web