NRND

PYBE20-DINシリーズ

絶縁型DINレールDC-DCコンバータ

本製品は新設計(NRND)には推奨されておらず、流通での販売可能な在庫は残された在庫に限定されています。利用可能な代替品を見つけるには、パラメトリック検索にアクセスしてください。

PYBE20-DINシリーズ
PYBE20-DINシリーズの別の画像

概要

  • 20W
  • 4:1入力範囲
  • シングル/デュアル安定化出力
  • DINレールパッケージ
  • 90%の最大効率
  • -40~+85°Cの動作温度

安全とコンプライアンス

  • 安全基準 - 60950、 62368
  • 安全認証 - CE、 UL/cUL

資料

説明

PYBE20-DINシリーズは、小型DINレールパッケージに格納された高効率の20W絶縁型DC-DCコンバータの製品群で、コントロール・キャビネットに簡単に取り付けられるように設計されています。4:1入力範囲、シングルまたはデュアル安定化出力、-40~+85℃の動作温度範囲に対応したこれらのカプセル化されたDINレールDC-DCコンバータは、ファクトリ・オートメーションや産業用制御アプリケーションなどの過酷な環境条件での使用において堅牢なソリューションを提供します。

仕様

  • レギュレーション
     
    あり
  • パッケージ
     
    DINレール
  • 絶縁(VDC)
     
    1500
  • 安全基準
     
    60950、62368
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    2.99 x 1.24 x 1.02
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    76 x 31.5 x 25.8
  • 保護
     
    過電流、過電圧、短絡

すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル 在庫確認
PYBE20-Q24-S3-DIN 9 ~ 36 16.5 3.3 5 UL/cUL 3Dモデル 在庫確認PYBE20-Q24-S3-DIN
PYBE20-Q24-S5-DIN 9 ~ 36 20 5 4 UL/cUL 3Dモデル 在庫確認PYBE20-Q24-S5-DIN
PYBE20-Q24-S9-DIN 9 ~ 36 20 9 2.222 UL/cUL 3Dモデル --
PYBE20-Q24-S12-DIN 9 ~ 36 20 12 1.667 UL/cUL 3Dモデル 在庫確認PYBE20-Q24-S12-DIN
PYBE20-Q24-S15-DIN 9 ~ 36 20 15 1.333 UL/cUL 3Dモデル 在庫確認PYBE20-Q24-S15-DIN
PYBE20-Q24-S24-DIN 9 ~ 36 20 24 0.834 UL/cUL 3Dモデル 在庫確認PYBE20-Q24-S24-DIN
PYBE20-Q24-D5-DIN 9 ~ 36 20 5/-5 2/-2 UL/cUL 3Dモデル 在庫確認PYBE20-Q24-D5-DIN
PYBE20-Q24-D9-DIN 9 ~ 36 20 9/-9 1.111/-1.111 UL/cUL 3Dモデル --
PYBE20-Q24-D12-DIN 9 ~ 36 20 12/-12 0.834/-0.834 UL/cUL 3Dモデル 在庫確認PYBE20-Q24-D12-DIN
PYBE20-Q24-D15-DIN 9 ~ 36 20 15/-15 0.667/-0.667 UL/cUL 3Dモデル 在庫確認PYBE20-Q24-D15-DIN
PYBE20-Q48-S3-DIN 18 ~ 75 16.5 3.3 5 CE, UL/cUL 3Dモデル 在庫確認PYBE20-Q48-S3-DIN
PYBE20-Q48-S5-DIN 18 ~ 75 20 5 4 CE, UL/cUL 3Dモデル 在庫確認PYBE20-Q48-S5-DIN
PYBE20-Q48-S9-DIN 18 ~ 75 20 9 2.222 CE, UL/cUL 3Dモデル 在庫確認PYBE20-Q48-S9-DIN
PYBE20-Q48-S12-DIN 18 ~ 75 20 12 1.667 CE, UL/cUL 3Dモデル 在庫確認PYBE20-Q48-S12-DIN
PYBE20-Q48-S15-DIN 18 ~ 75 20 15 1.333 CE, UL/cUL 3Dモデル 在庫確認PYBE20-Q48-S15-DIN
PYBE20-Q48-S24-DIN 18 ~ 75 20 24 0.834 CE, UL/cUL 3Dモデル 在庫確認PYBE20-Q48-S24-DIN
PYBE20-Q48-D5-DIN 18 ~ 75 20 5/-5 2/-2 CE, UL/cUL 3Dモデル 在庫確認PYBE20-Q48-D5-DIN
PYBE20-Q48-D12-DIN 18 ~ 75 20 12/-12 0.834/-0.834 CE, UL/cUL 3Dモデル 在庫確認PYBE20-Q48-D12-DIN
PYBE20-Q48-D15-DIN 18 ~ 75 20 15/-15 0.667/-0.667 CE, UL/cUL 3Dモデル 在庫確認PYBE20-Q48-D15-DIN
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web