PYBE20-DINシリーズは、小型DINレールパッケージに格納された高効率の20W絶縁型DC-DCコンバータの製品群で、コントロール・キャビネットに簡単に取り付けられるように設計されています。4:1入力範囲、シングルまたはデュアル安定化出力、-40~+85℃の動作温度範囲に対応したこれらのカプセル化されたDINレールDC-DCコンバータは、ファクトリ・オートメーションや産業用制御アプリケーションなどの過酷な環境条件での使用において堅牢なソリューションを提供します。
製品番号 | 入力電圧(VDC) | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 安全認証 |
---|---|---|---|---|---|
PYBE20-Q24-S3-DIN | 9 ~ 36 | 16.5 | 3.3 | 5 | UL/cUL |
PYBE20-Q24-S5-DIN | 9 ~ 36 | 20 | 5 | 4 | UL/cUL |
PYBE20-Q24-S9-DIN | 9 ~ 36 | 20 | 9 | 2.222 | UL/cUL |
PYBE20-Q24-S12-DIN | 9 ~ 36 | 20 | 12 | 1.667 | UL/cUL |
PYBE20-Q24-S15-DIN | 9 ~ 36 | 20 | 15 | 1.333 | UL/cUL |
PYBE20-Q24-S24-DIN | 9 ~ 36 | 20 | 24 | 0.834 | UL/cUL |
PYBE20-Q24-D5-DIN | 9 ~ 36 | 20 | 5/-5 | 2/-2 | UL/cUL |
PYBE20-Q24-D9-DIN | 9 ~ 36 | 20 | 9/-9 | 1.111/-1.111 | UL/cUL |
PYBE20-Q24-D12-DIN | 9 ~ 36 | 20 | 12/-12 | 0.834/-0.834 | UL/cUL |
PYBE20-Q24-D15-DIN | 9 ~ 36 | 20 | 15/-15 | 0.667/-0.667 | UL/cUL |
PYBE20-Q48-S3-DIN | 18 ~ 75 | 16.5 | 3.3 | 5 | CE, UL/cUL |
PYBE20-Q48-S5-DIN | 18 ~ 75 | 20 | 5 | 4 | CE, UL/cUL |
PYBE20-Q48-S9-DIN | 18 ~ 75 | 20 | 9 | 2.222 | CE, UL/cUL |
PYBE20-Q48-S12-DIN | 18 ~ 75 | 20 | 12 | 1.667 | CE, UL/cUL |
PYBE20-Q48-S15-DIN | 18 ~ 75 | 20 | 15 | 1.333 | CE, UL/cUL |
PYBE20-Q48-S24-DIN | 18 ~ 75 | 20 | 24 | 0.834 | CE, UL/cUL |
PYBE20-Q48-D5-DIN | 18 ~ 75 | 20 | 5/-5 | 2/-2 | CE, UL/cUL |
PYBE20-Q48-D12-DIN | 18 ~ 75 | 20 | 12/-12 | 0.834/-0.834 | CE, UL/cUL |
PYBE20-Q48-D15-DIN | 18 ~ 75 | 20 | 15/-15 | 0.667/-0.667 | CE, UL/cUL |