NRND

PYBE20シリーズ

2インチ x 1インチ DIP絶縁型DC-DCコンバータ

本製品は新設計(NRND)には推奨されておらず、流通での販売可能な在庫は残された在庫に限定されています。利用可能な代替品を見つけるには、パラメトリック検索にアクセスしてください。

PYBE20シリーズ
PYBE20シリーズ
PYBE20下面
PYBE20側面

概要

  • 20W
  • 4:1入力範囲
  • シングル/デュアル安定化出力
  • 業界標準5.08cm×2.54cmパッケージ
  • 90%の最大効率
  • -40~+85°Cの動作温度

安全とコンプライアンス

  • 安全基準 - 60950、 62368
  • 安全認証 - CE、 UL/cUL

資料

説明

PYBE20シリーズは、業界標準2 x 1インチのフットプリントの小型パッケージに格納された、高効率の20W絶縁型DC-DCコンバータの製品群です。4:1の入力範囲、およびシングルまたはデュアル安定化出力に対応するこのシリーズは、充放電条件に超広域入力範囲が要求されるバッテリ駆動アプリケーションに最適です。また、これらのカプセル化されたユニットは-40~+85℃の動作温度範囲で標準機能を果たすため、過酷な環境条件での使用において堅牢なソリューションとなります。

仕様

  • レギュレーション
     
    あり
  • パッケージ
     
    DIP
  • 絶縁(VDC)
     
    1500
  • 安全基準
     
    60950、62368
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    2 x 1 x 0.465
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    50.8 x 25.4 x 11.8
  • 保護
     
    過電流、過電圧、短絡

すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認
PYBE20-Q24-S3 9 ~ 36 16.5 3.3 5 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PYBE20-Q24-S3
PYBE20-Q24-S5 9 ~ 36 20 5 4 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PYBE20-Q24-S5
PYBE20-Q24-S9 9 ~ 36 20 9 2.222 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PYBE20-Q24-S9
PYBE20-Q24-S12 9 ~ 36 20 12 1.667 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PYBE20-Q24-S12
PYBE20-Q24-S15 9 ~ 36 20 15 1.333 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PYBE20-Q24-S15
PYBE20-Q24-S24 9 ~ 36 20 24 0.834 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PYBE20-Q24-S24
PYBE20-Q24-D5 9 ~ 36 20 5/-5 2/-2 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PYBE20-Q24-D5
PYBE20-Q24-D9 9 ~ 36 20 9/-9 1.111/-1.111 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント --
PYBE20-Q24-D12 9 ~ 36 20 12/-12 0.834/-0.834 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PYBE20-Q24-D12
PYBE20-Q24-D15 9 ~ 36 20 15/-15 0.667/-0.667 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PYBE20-Q24-D15
PYBE20-Q48-S3 18 ~ 75 16.5 3.3 5 CE, UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PYBE20-Q48-S3
PYBE20-Q48-S5 18 ~ 75 20 5 4 CE, UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PYBE20-Q48-S5
PYBE20-Q48-S9 18 ~ 75 20 9 2.222 CE, UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PYBE20-Q48-S9
PYBE20-Q48-S12 18 ~ 75 20 12 1.667 CE, UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PYBE20-Q48-S12
PYBE20-Q48-S15 18 ~ 75 20 15 1.333 CE, UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PYBE20-Q48-S15
PYBE20-Q48-S24 18 ~ 75 20 24 0.834 CE, UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PYBE20-Q48-S24
PYBE20-Q48-D5 18 ~ 75 20 5/-5 2/-2 CE, UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PYBE20-Q48-D5
PYBE20-Q48-D12 18 ~ 75 20 12/-12 0.834/-0.834 CE, UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PYBE20-Q48-D12
PYBE20-Q48-D15 18 ~ 75 20 15/-15 0.667/-0.667 CE, UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PYBE20-Q48-D15
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink