PYBE20シリーズは、業界標準2 x 1インチのフットプリントの小型パッケージに格納された、高効率の20W絶縁型DC-DCコンバータの製品群です。4:1の入力範囲、およびシングルまたはデュアル安定化出力に対応するこのシリーズは、充放電条件に超広域入力範囲が要求されるバッテリ駆動アプリケーションに最適です。また、これらのカプセル化されたユニットは-40~+85℃の動作温度範囲で標準機能を果たすため、過酷な環境条件での使用において堅牢なソリューションとなります。
製品番号 | 入力電圧(VDC) | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 安全認証 |
---|---|---|---|---|---|
PYBE20-Q24-S3 | 9 ~ 36 | 16.5 | 3.3 | 5 | UL/cUL |
PYBE20-Q24-S5 | 9 ~ 36 | 20 | 5 | 4 | UL/cUL |
PYBE20-Q24-S9 | 9 ~ 36 | 20 | 9 | 2.222 | UL/cUL |
PYBE20-Q24-S12 | 9 ~ 36 | 20 | 12 | 1.667 | UL/cUL |
PYBE20-Q24-S15 | 9 ~ 36 | 20 | 15 | 1.333 | UL/cUL |
PYBE20-Q24-S24 | 9 ~ 36 | 20 | 24 | 0.834 | UL/cUL |
PYBE20-Q24-D5 | 9 ~ 36 | 20 | 5/-5 | 2/-2 | UL/cUL |
PYBE20-Q24-D9 | 9 ~ 36 | 20 | 9/-9 | 1.111/-1.111 | UL/cUL |
PYBE20-Q24-D12 | 9 ~ 36 | 20 | 12/-12 | 0.834/-0.834 | UL/cUL |
PYBE20-Q24-D15 | 9 ~ 36 | 20 | 15/-15 | 0.667/-0.667 | UL/cUL |
PYBE20-Q48-S3 | 18 ~ 75 | 16.5 | 3.3 | 5 | CE, UL/cUL |
PYBE20-Q48-S5 | 18 ~ 75 | 20 | 5 | 4 | CE, UL/cUL |
PYBE20-Q48-S9 | 18 ~ 75 | 20 | 9 | 2.222 | CE, UL/cUL |
PYBE20-Q48-S12 | 18 ~ 75 | 20 | 12 | 1.667 | CE, UL/cUL |
PYBE20-Q48-S15 | 18 ~ 75 | 20 | 15 | 1.333 | CE, UL/cUL |
PYBE20-Q48-S24 | 18 ~ 75 | 20 | 24 | 0.834 | CE, UL/cUL |
PYBE20-Q48-D5 | 18 ~ 75 | 20 | 5/-5 | 2/-2 | CE, UL/cUL |
PYBE20-Q48-D12 | 18 ~ 75 | 20 | 12/-12 | 0.834/-0.834 | CE, UL/cUL |
PYBE20-Q48-D15 | 18 ~ 75 | 20 | 15/-15 | 0.667/-0.667 | CE, UL/cUL |